Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires
Equipements complémentaires
Contacts auxiliaires de position
Montage à droite possible sur le disjoncteur-moteur
Nombre de contacts
F = contact à fermeture
2 F
O = contact à ouverture
1 O
Diagramme des contacts
121U003
Schéma
121S011
Raccordement
Bornes à vis
Utilisation pour
Contacts auxiliaires de position PKZ0(4)
Utilisation avec
PKZM01
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKE
Remarques
Peut être installé à droite de :
Disjoncteurs-moteurs
Disjoncteurs-transformateurs
Disjoncteur-moteur pour des combinaisons de démarreur
Ne peut pas être utilisé pour des combinaisons de démarreur de type MSC-R...
peut être combiné à AGM, NHI-E ...

Caractéristiques techniques

Contacts auxiliaires
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'emploi [Ue] [Ue]
500 V AC
Tension assignée d'emploi [Ue] [Ue ]
250 V DC
Séparation sûre selon EN 61140entre contacts auxiliaires et circuits principaux
690 V AC
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-15220 - 240 V [Ie]
3.5 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-15380 - 415 V [Ie]
2 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-15440 V 500 V [Ie ]
1 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]DC-11 L/R ≦ 40 ms24 V [Ie]
2 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]DC-11 L/R ≦ 40 ms60 V [Ie ]
1 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]DC-11 L/R ≦ 40 ms110 V [Ie ]
0.5 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]DC-11 L/R ≦ 40 ms220 V [Ie ]
0.25 A
Longévité mécaniqueLongévité mécanique [manœuvres]
> 0.1 x 106
Longévité mécaniqueLongévité électrique [manœuvres]
> 0.05 x 106
Fiabilité des contacts [Taux de défaillances]
< 10-8, < 1 défaut sur 100 millions de manœuvres
(sous Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
Contacts liés positivement
oui
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar disjoncteur
FAZ-B4/1-HI Réf.
Tenue aux courts-circuits sans soudureavec fusible
10 A gG/gL
Sections raccordables
à âme massive ou souples, avec embout
0,75 - 2,5 mm2
âme massive ou multibrins
18 - 14 AWG
Caractéristiques électriques homologuées
Pilot DutyAvec bobine AC
A600
Pilot DutyAvec bobine DC
Q300
General UseAC
600 V
General UseAC
5 A
General UseDC
250 V
General UseDC
1 A

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
3.5 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.04 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Bloc de contact auxiliaire (EC000041)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Bloc de contact auxiliaire (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3.5 A
finition du raccordement électrique
borne à vis
modèle
relevable
mode de pose
montage latéral
douille
sans

Homologations

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Courbes caractéristiques

121O003
Equipements complémentaires
1 : Disjoncteurs-moteurs
2 : Contact auxiliaire de signalisation de déclenchement

Encombrements

121X006