Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Normalhilfsschalter
Rechtsseitig anbaubar an Motorschutzschalter
Kontaktbestückung
S = Schließer
2 S
Ö = Öffner
1 Ö
Kontaktdiagramm
121U003
Schaltzeichen
121S011
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
verwendbar für
Normalhilfsschalter PKZ0(4)
verwendbar für
PKZM01
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKE
Hinweise
Rechtsseitig anbaubar an:
Motorschutzschalter
Transformatorschutzschalter
Motorschutzschalter für Starterkombinationen
Nicht verwendbar für Motorstarterkombinationen Typ MSC-R…
Kombinierbar mit Ausgelöstmelder AGM, NHI‐E‐…

Technische Daten

Hilfsschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsbetriebsspannung [Ue] [Ue]
500 V AC
Bemessungsbetriebsspannung [Ue] [Ue]
250 V DC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen
690 V AC
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15220 - 240 V [Ie]
3.5 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15380 - 415 V [Ie]
2 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15440 V 500 V [Ie]
1 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms24 V [Ie]
2 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms60 V [Ie]
1 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms110 V [Ie]
0.5 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms220 V [Ie]
0.25 A
LebensdauerLebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 0.1 x 106
LebensdauerLebensdauer, elektrisch [Schaltspiele]
> 0.05 x 106
Kontaktzuverlässigkeit [Ausfallrate]
<10-8, < ein Ausfall auf 100 Mio. Schaltungen
(bei Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5.4 mA) λ
zwangsgeführte Kontakte
ja
Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißenschmelzsicherungslos
FAZ-B4/1-HI Typ
Kurzschlussfestigkeit ohne VerschweißenSchmelzsicherung
10 A gG/gL
Anschlussquerschnitte
ein-/feindrähtig, mit Aderendhülse
0,75 - 2,5 mm2
ein- oder mehrdrähtig
18 - 14 AWG
Approbierte Leistungsdaten
Pilot DutyAC-betätigt
A600
Pilot DutyDC-betätigt
Q300
General UseAC
600 V
General UseAC
5 A
General UseDC
250 V
General UseDC
1 A

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
3.5 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.04 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Hilfsschalterblock (EC000041)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Hilfsschalterblock (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Anzahl der Kontakte als Schließer
2
Anzahl der Kontakte als Öffner
1
Anzahl der Fehlersignalschalter
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
3.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Ausführung
aufsteckbar
Montageart
Seitenanbau
Fassung
ohne

Approbationen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Kennlinien

121O003
Zusatzausrüstung
1: Motorschutzschalter
2: Ausgelöstmelder

Abmessungen

121X006