Gamme de livraison

Gamme
Disjoncteurs-moteurs PKZM0 jusqu'à 32 A
Fonction de base
Protection des moteurs
0000SPC-571
Remarque
Compatible également avec les moteurs de classe d'efficacité IE3.
Les appareils satisfaisant à la classe d'efficacité IE3 sont identifiés par le logo sur l'emballage.
Raccordement
Bornes à vis
Schéma
121S003
Puissance assignée d'emploi max.
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
0.37 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
0.75 kW
AC-3440 V [P]
1.1 kW
AC-3500 V [P]
1.1 kW
AC-3660 V 690 V [P]
1.5 kW
Courant assigné ininterrompu [Iu ]
2.5 A
Plage de réglage
Déclencheur sur surcharge [Ir ]
1.6 - 2.5 A
Déclencheur sur court-circuit [Irm ]max. [Irm ]
38.8 A
Sensibilité au manque de phase
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 partie 102
Protection contre l'explosion (Selon ATEX 94/9/EG)
 PTB 10, ATEX 3013, Ex II(2) GD
Consultez le manuel MN03402003Z-DE/EN.
Remarques
Déclencheur de surcharge : classe de déclenchement 10 A
Peut être clipsé sur un profilé chapeau CEI/EN 60715 d'une hauteur de 7,5 ou 15 mm.

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
CEI/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteStockage
- 40 - 80 °C
Température ambianteAppareil nu
-25 - +55 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Position de montage
1210DRW-68
Sens d'alimentation en énergie
quelconque
Degré de protectionAppareil
IP20
Degré de protectionBornes de raccordement
IP00
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Sécurité des doigts et du dos de la main assurée
Résistance aux chocs (onde demi-sinusoïdale 10 ms) selon IEC 60068-2-27
25 g
Altitude d’installation
max. 2000 m
Sections raccordables, conducteurs principauxBornes à visConducteur à âme massive
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxBornes à vissouples avec embout selon DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxBornes à visâme massive ou multibrins
18 - 10 AWG
Sections raccordables, conducteurs principauxBornes à visLongueur à dénuder
10 mm
Couple de serrage des boulons de raccordementconducteurs principaux
1.7 Nm
Couple de serrage des boulons de raccordementconducteurs auxiliaires
1 Nm
Circuits principaux
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'emploi [Ue ]
690 V AC
Courant assigné ininterrompu = courant assigné d'emploi [Iu = Ie ]
2.5 A
Fréquence assignée [f]
40 - 60 Hz
Pertes par effet Joule (pour les 3 pôles à chaud)
5,16 W
Impédance par phase
270 mΩ
Longévité mécanique [manœuvres]
0.1 x 106
Longévité électrique (AC-3 sous 400 V)Longévité électrique [manœuvres]
> 0.1 x 106
Fréquence de commutations max.
40 man./h
Tenue aux courts-circuitsDCTenue aux courts-circuits
60 kA
Tenue aux courts-circuitsDCRemarque
jusqu'à 250 V
Puissance de coupure du moteurAC-3 (jusqu'à 690 V)
max. 2.5 A
Puissance de coupure du moteurDC-5 (jusqu'à 250 V)
2,5 (3 contacts de série) A
Blocs de déclenchement
Compensation de températureselon IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Compensation de températurePlage de fonctionnement
- 25…55 °C
Erreur résiduelle de compensation de température pour T > 40 °C
≦ 0.25 %/K
Plage de réglage du déclencheur
0.6 - 1 x Iu
Déclencheur sur court-circuit
Appareil de base, à réglage fixe : 15,5 x Iu
Tolérance de déclenchement sur court-circuit
± 20%
Sensibilité au manque de phase
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 partie 102
Caractéristiques électriques homologuées
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés200 V208 V
0.5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés230 V240 V
0.5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés460 V480 V
1 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés575 V600 V
1.5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés230 V240 V
0.17 HP
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), type E 240 V
65 kA
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), type E480 Y / 277 V
65 kA
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), type E600 Y / 347 V
50 kA
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), type Eéquipements complémentaires requis
BK25/3-PKZ0-E
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), protection groupée600 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (fusible)
50 kA
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), protection groupée600 V High FaultFusible max.
600 A
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), protection groupée600 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (disjoncteur)
50 kA
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), protection groupée600 V High Faultmax. CB
600 A

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
2.5 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
1.72 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
5.16 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Disjoncteur moteur (EC000074)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Interrupteur de puissance pour combinaison de démarreurs (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
réglage de courant du déclencheur de surcharge
1.6 - 2.5 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
39 - 39 A
avec protection thermique
oui
sensible à une défaillance de phase
oui
technique de déclenchement
thermomagnétique
tension de fonctionnement normale
690 - 690 V
courant permanent nominal (Iu)
2.5 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
0.37 kW
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V
0.75 kW
type de raccordement du circuit principal
borne à vis
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré
non
avec déclencheur à sous-tension intégré
non
nombre de pôles
3
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
150 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
93 mm
largeur
45 mm
profondeur
76 mm

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuit: Manual type E if used with terminal, or suitable for group installations

Courbes caractéristiques

1210CON-20
Equipements complémentaires
1 : Contact auxiliaire standard
2 : Contact auxiliaire de signalisation de déclenchement
3 : Déclencheurs shunt, déclencheurs à manque de tension
Courbe caractéristique
121U058
Courbes de déclenchement de disjoncteur moteur PKZM0-..., PKZM01
1 : Niveau minimum, triphasé
2 : Niveau maximum, triphasé
3 : Marqueur minimum, biphasé
4 : Marqueur maximum, biphasé
Courbe caractéristique
121U017
Let-through current
Courbe caractéristique
121U016
① 1. Ere demi-alternance
Contrainte thermique

Encombrements

1210DIM-106
Disjoncteur de protection moteur avec contacts auxiliaires de position
PKZM0-…(+NHI-E-…-PKZ0)
PKZM0-…-T(+NHI-E-…-PKZ0)
PKM0-…(+NHI-E-…-PKZ0)
121X002
Disjoncteurs-moteurs avec manette rotative cadenassable
PKZM0-… +AK-PKZ0
121X042
Disjoncteurs-moteurs avec contacts auxiliaires à action avancée
PKZM0-…+VHI-…-PKZ0