Program dostaw

Asortyment
Wyłącznik silnikowy PKZM0 do 32 A
Funkcja podstawowa
ochrona silnika
0000SPC-571
Wskazówka
Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Urządzenia kompatybilne z IE3 oznaczone są odpowiednim logo na opakowaniu.
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Diagram łączenia
121S003
maks. moc namionowa
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
0.06 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
0.09 kW
AC-3440 V [P]
0.12 kW
AC-3500 V [P]
0.12 kW
AC-3660 V 690 V [P]
0.18 kW
Pomiarowy prąd stały [Iu]
0.4 A
Zakres nastawczy
Wyzwalacz przeciążeniowy [Ir]
0.25 - 0.4 A
Wyzwalacz zwarciowy [Irm]max. [Irm]
6.2 A
Wrażliwość na brak fazy
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 część 102
Ochrona przeciwwybuchowa (zgodnie z ATEX 94/9/WE)
 PTB 10, ATEX 3013, Ex II(2) GD
Przestrzegać podręcznika MN03402003Z-DE/EN.
Uwagi
Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalania 10 A
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej typu O, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - 80 °C
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +55 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Położenie montażowe
1210DRW-68
Kierunek zasilania energią
dowolne, zgodne z wymaganiami
stopień ochronyAparat
IP20
stopień ochronyZaciski
IP00
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Wytrzymałość udarowa mechaniczna w czasie trwania udaru półsinus 10 ms według IEC 60068-2-27
25 g
Wysokość ustawienia
maks. 2000 m
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śruboweprzewód pojedynczy
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śrubowedrobnożyłowe z końcówkami żył wg DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śruboweDrut lub linka
18 - 10 AWG
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śruboweOdcinek przewodu bez izolacji
10 mm
Moment dokręcenia śrub połączeniowychPółprzewodnik
1.7 Nm
Moment dokręcenia śrub połączeniowychPrzewód pomocniczy
1 Nm
Główne tory prądowe
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Znamionowy prąd roboczy = Znamionowy prąd pracy [Iu = Ie]
0.4 A
częstotliwość znamionowa [f]
40 - 60 Hz
straty ciepła (3-biegunowe nagrzanie do temp. roboczej)
5,22 W
Impedancja na biegun
10500 mΩ
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
0.1 x 106
Trwałość, elektryczna (AC-3 przy 400 V)Trwałość, elektryczna [cykle łączenia]
> 0.1 x 106
max. częstotliwość załączania
40 S/h
odporność na zwarciaDCOdporność na zwarcia
60 kA
odporność na zwarciaDCWskazówka
do 250 V
Zdolność łączeniowa silnikaAC-3 (do 690 V)
0.4 A
Zdolność łączeniowa silnikaDC-5 (do 250 V)
0,4 (3 styki połączone szeregowo) A
Wyzwalacz
Kompensacja temperaturyzgodnie z IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Kompensacja temperaturyZakres pracy
- 25…55 °C
Błąd szczątkowy kompensacji temperatury do T > 40°C
≦ 0.25 %/K
Zakres nastaw wyzwalacza przeciążeniowego
0.6 - 1 x Iu
Wyzwalacz zwarciowy
Aparat podstawowy, ustawiony na stałe: 15,5 x Iu
Tolerancja wyzwalacza zwarciowego
± 20%
Wrażliwość na brak fazy
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 część 102
Atestowane parametry mocy
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe200 V
208 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe230 V
240 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe460 V
480 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe575 V
600 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Znamionowy prąd zwarcia, typ E240 V
65 kA
Znamionowy prąd zwarcia, typ E480 Y / 277 V
65 kA
Znamionowy prąd zwarcia, typ E600 Y / 347 V
50 kA
Znamionowy prąd zwarcia, typ Ewymagane akcesoria
BK25/3-PKZ0-E
Short Circuit Current Rating, Ochrona grupowa600 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
50 kA
Short Circuit Current Rating, Ochrona grupowa600 V High Faultmaks. bezpiecznik
600 A
Short Circuit Current Rating, Ochrona grupowa600 V High FaultSCCR (CB)
50 kA
Short Circuit Current Rating, Ochrona grupowa600 V High Faultmaks. CB
600 A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0.4 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
1.74 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
5.22 W
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
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Wyłącznik silnikowy (EC000074)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyłącznik ochronny silnika (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.4 - 0.4 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
6.2 - 6.2 A
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Czułość na zanik fazy
Tak
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
0.4 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.06 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.09 kW
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Liczba biegunów
3
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
150 kA
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wysokość
93 mm
Szerokość
45 mm
Głębokość
76 mm

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuit: Manual type E if used with terminal, or suitable for group installations

Krzywe charakterystyki

1210CON-20
Akcesoria
1: Standardowy styk pomocniczy
2: Styk pomocniczy wskazujący wyzwolenie
3: Wyzwalacze wzrostowe, wyzwalacze podnapięciowe
Krzywa charakterystyki
121U054
Charakterystyka zadziałania wyłącznika silnikowego PKZM0-..., PKZM01
1: Minimalny poziom, trzy fazy
2: Maksymalny poziom, trzy fazy
3: Minimalny znacznik, dwie fazy
4: Najwyższy znacznik, dwie fazy
Krzywa charakterystyki
121U017
Prąd ograniczony
Krzywa charakterystyki
121U016
① 1. Półwałek
Energia przepustowa

Wymiary

1210DIM-106
Wyłącznik silnikowy ze standardowym wyłącznikiem pomocniczym
PKZM0-…(+NHI-E-…-PKZ0)
PKZM0-…-T(+NHI-E-…-PKZ0)
PKM0-…(+NHI-E-…-PKZ0)
121X002
Wyłącznik silnikowy z zamykanym pokrętłem
PKZM0-…+AK-PKZ0
121X042
Wyłączniki silnikowe z wyprzedzającym wyłącznikiem pomocniczym
PKZM0-…+VHI-…-PKZ0