Lieferprogramm

Sortiment
Motorschutzschalter PKZM0 bis 32 A
Grundfunktion
Motorschutz
0000SPC-571
Hinweis
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet.
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schaltzeichen
121S003
max. Bemessungsbetriebsleistung
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
0.06 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
0.09 kW
AC-3440 V [P]
0.12 kW
AC-3500 V [P]
0.12 kW
AC-3660 V 690 V [P]
0.18 kW
Bemessungsdauerstrom [Iu]
0.4 A
Einstellbereich
Überlastauslöser [Ir]
0.25 - 0.4 A
Kurzschlussauslöser [Irm]max. [Irm]
6.2 A
Phasenausfallempfindlichkeit
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102
Explosionsschutz (gemäß ATEX 94/9/EG)
 PTB 10, ATEX 3013, Ex II(2) GD
Handbuch MN03402003Z-DE/EN beachten.
Hinweise
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - 80 °C
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +55 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C
Einbaulage
1210DRW-68
Energie-Einspeiserichtung
nach Bedarf
SchutzartGerät
IP20
SchutzartAnschlussklemmen
IP00
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
finger- und handrückensicher
Schockfestigkeit Halbsinusstoß 10 ms nach IEC 60068-2-27
25 g
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmeneindrähtig
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmenfeindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmenein- oder mehrdrähtig
18 - 10 AWG
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmenAbisolierlänge
10 mm
Anzugsdrehmoment AnschlussschraubenHauptleiter
1.7 Nm
Anzugsdrehmoment AnschlussschraubenHilfsleiter
1 Nm
Hauptstrombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Bemessungsdauerstrom = Bemessungsbetriebsstrom [Iu = Ie]
0.4 A
Bemessungsfrequenz [f]
40 - 60 Hz
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm)
5,22 W
Impedanz pro Pol
10500 mΩ
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
0.1 x 106
Lebensdauer, elektrisch (AC-3 bei 400 V)Lebensdauer, elektrisch [Schaltspiele]
> 0.1 x 106
max. Schalthäufigkeit
40 S/h
KurzschlussfestigkeitDCKurzschlussfestigkeit
60 kA
KurzschlussfestigkeitDCHinweis
bis 250 V
MotorschaltvermögenAC-3 (bis 690 V)
0.4 A
MotorschaltvermögenDC-5 (bis 250 V)
0,4 (3 Strombahnen in Reihe) A
Auslöser
Temperaturkompensationnach IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
TemperaturkompensationArbeitsbereich
- 25…55 °C
Temperaturkompensations-Restfehler für T > 40 °C
≦ 0.25 %/K
Einstellbereich Überlastauslöser
0.6 - 1 x Iu
Kurzschlussauslöser
Grundgerät, fest eingestellt: 15,5 x Iu
Kurzschlussauslösertoleranz
± 20%
Phasenausfallempfindlichkeit
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102
Approbierte Leistungsdaten
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig200 V
208 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig230 V
240 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig460 V
480 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig575 V
600 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Short Circuit Current Rating, type E240 V
65 kA
Short Circuit Current Rating, type E480 Y / 277 V
65 kA
Short Circuit Current Rating, type E600 Y / 347 V
50 kA
Short Circuit Current Rating, type Eerforderliches Zubehör
BK25/3-PKZ0-E
Short Circuit Current Rating, Gruppenschutz600 V High FaultSCCR (fuse)
50 kA
Short Circuit Current Rating, Gruppenschutz600 V High Faultmax. Fuse
600 A
Short Circuit Current Rating, Gruppenschutz600 V High FaultSCCR (CB)
50 kA
Short Circuit Current Rating, Gruppenschutz600 V High Faultmax. CB
600 A

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0.4 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
1.74 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
5.22 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschalter für Motorschutz (EC000074)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Leistungsschalter für Motorschutz (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Überlastauslöser Stromeinstellung
0.4 - 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
6.2 - 6.2 A
Mit thermischem Schutz
ja
Phasenausfallempfindlich
ja
Auslösetechnik
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu
0.4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
0.06 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0.09 kW
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements
Drehknopf
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
nein
Polzahl
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC
150 kA
Schutzart (IP)
IP20
Höhe
93 mm
Breite
45 mm
Tiefe
76 mm

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuit: Manual type E if used with terminal, or suitable for group installations

Kennlinien

1210CON-20
Zusatzausrüstung
1: Normalhilfsschalter
2: Ausgelöstmelder
3: Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser
Kennlinie
121U054
Auslösekennlinien Motorschutzschalter PKZM0-..., PKZM01
1: Niedrigstmarke, 3-phasig
2: Höchstmarke, 3-phasig
3: Niedrigstmarke, 2-phasig
4: Höchstmarke, 2-phasig
Kennlinie
121U017
Durchlassstrom
Kennlinie
121U016
① 1. Halbwelle
Durchlassenergie

Abmessungen

1210DIM-106
Motorschutzschalter mit Normalhilfsschalter
PKZM0-…(+NHI-E-…-PKZ0)
PKZM0-…-T(+NHI-E-…-PKZ0)
PKM0-…(+NHI-E-…-PKZ0)
121X002
Motorschutzschalter mit abschließbarem Drehknebel
PKZM0-…+AK-PKZ0
121X042
Motorschutzschalter mit voreilendem Hilfsschalter
PKZM0-…+VHI-…-PKZ0