7.2WFNHO80 7.2KV 80A 3" MOTOR START FUSE

Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
Cartuccia fusibile motore
campo di validità
Media tensione
Corrente nominale d'impiego [I]
80 A
Tensione nominale d'impiego
AC 7.2 kV
Grandezza
76 x 403 mm
Classe di funzionamento
Back-up
Esecuzione indicatore
con percussore
potere di apertura
40 kA
Utilizzo
protezione motore
Standard/Approvazione
BS
Forma
cilindrico
terminali di collegamento laterali
Standard/Norme
BS2692-1
IEC 60282-1

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l’installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Corrente Nominale
80 A
Tensione Nominale
7.2 kV
tipo di tensione di alimentazione
AC
frequenza nominale
50 - 50 Hz
potere di interruzione
40 kA
classe di funzionamento
altri
applicazione
sicurezza motore
Lunghezza
403 mm
diametro
76 mm
categoria performance secondo IEC 60282-1
area parziale
con segnalatore d’urto
standard
British Standard
caratteristica di intervento
altri
tecnica di installazione
Luft