Dodavatelský program
Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Motorová válcová pojistka
Oblast aplikace
Střední napětí
Stanovený proud [I]
80 A
Jmenovité napětí
AC 7.2 kV
Velikost
76 x 403 mm
Kategorie užití
Archivace
Stavový indikátor
s úderníkem
Vypínací zatížitelnost
40 kA
použitelné pro velikost / aplikace
ochrana motoru
Standardní / schválení
BS
Tvar
válcové
vyhnuté konce s otvory na šroub
vyhnuté konce s otvory na šroub
Standardní/Regulace
BS2692-1
IEC 60282-1
IEC 60282-1
Technická data podle ETIM 8.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Systémy tavných pojistek / Tavné pojistkové systémy (neklasifikováno) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Rated current
80 A
Rated voltage
7.2 kV
Voltage type
AC
Rated frequency
50 - 50 Hz
Breaking capacity
40 kA
Utilization category
Other
Application
Motor protection
Length
403 mm
Diameter
76 mm
Performance category according to IEC 60282-1
Back-up
With striker
Yes
Standard
British Standard
Release characteristic
Other
Installation technique
Air
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center