7.2WFNHO31.5 7.2KV 31.5A 3" MOTOR START FUSE
Motor zekeringelement, Middenspanning, 31.5 A, AC 7.2 kV, 40 kA, 76 x 403 mm, Buffering, BS, Met ontvanger
zekering, Motor zekeringelement, Middenspanning, 31.5 A, AC 7.2 kV, 76 x 403 mm, Buffering, BS, Met ontvanger, cilindrisch, Offset geschroefde tags, motorbeveiliging, BS2692-1, IEC 60282-1, uitschakelvermogen 40 kA
Delivery program
Assortiment
zekering
Basisfunctie
Motor zekeringelement
toepassingsgebied
Middenspanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
31.5 A
Nominale spanning
AC 7.2 kV
Grootte
76 x 403 mm
Bedrijfsklasse
Buffering
Kenmelder
Met ontvanger
uitschakelvermogen
40 kA
toepasbaar voor grootte
motorbeveiliging
Standaard/goedkeuring
BS
vorm
cilindrisch
Offset geschroefde tags
Offset geschroefde tags
Normen/regelgeving
BS2692-1
IEC 60282-1
IEC 60282-1
Technical data ETIM 7.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Midden-/hoogspanningszekering (EC003507)
Nom. (meet)stroom
31.5 Amp
Nom. (meet)spanning
7.2 Kilovolt
Spanningstype
AC
Nom. (meet)frequentie
50 - 50 Hertz
Afschakelvermogen
40 Kiloamp
Bedrijfsklasse
Overig
Toepassing
Motorbeveiliging
Lengte
403 Millimeter
Diameter
76 Millimeter
Prestatie categorie volgens IEC 60282-1
Back-up
Met slagpin
Ja
Standaard
British Standard
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Installatietechniek
Lucht
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center