Leveringsprogram
Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett for motor
Bruksområde
Medium spenning
Nominell strøm [I]
31.5 A
Nominell spenning
AC 7.2 kV
Størrelse
76 x 403 mm
Brukskategori
reserve
Statusindikator
med slag
Bryteevne
40 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
motorvern
Standard/Godkjennelse
BS
Form
sylindrisk
fastboltede stiftsikringer forskjøvet
fastboltede stiftsikringer forskjøvet
Standarder/Regulations
BS2692-1
IEC 60282-1
IEC 60282-1
Tekniske data etter ETIM 7.0
Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Mellom- / høyspenningssikring (EC003507)
Merkestrøm
31.5 Amp
Merkespenning
7.2 kilovolt
Spenningstype
AC
Merkefrekvens
50 - 50 Hertz
Bryteevne
40 Kilo-Amp
Utnyttelsesgrad
Andre
Bruksområde
Motorvern
Lengde
403 Millimeter
Diameter
76 Millimeter
Ytelse iflg. IEC 60282-1
Delområde
Med sjokkdetektor
Ja
Standard
British Standard
Utløsningskarakteristikk
Andre
Installasjonsteknikk
Luft
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center