7.2WFNHO31.5 7.2KV 31.5A 3" MOTOR START FUSE

Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
Cartuccia fusibile motore
campo di validità
Media tensione
Corrente nominale d'impiego [I]
31.5 A
Tensione nominale d'impiego
AC 7.2 kV
Grandezza
76 x 403 mm
Classe di funzionamento
Back-up
Esecuzione indicatore
con percussore
potere di apertura
40 kA
Utilizzo
protezione motore
Standard/Approvazione
BS
Forma
cilindrico
terminali di collegamento laterali
Standard/Norme
BS2692-1
IEC 60282-1

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l’installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)
corrente di dimensionamento
31.5 A
tensione di dimensionamento
7.2 kV
tipo di tensione di alimentazione
AC
frequenza nominale
50 - 50 Hz
potere di interruzione
40 kA
classe di funzionamento
altri
applicazione
sicurezza motore
lunghezza
403 mm
diametro
76 mm
categoria performance secondo IEC 60282-1
area parziale
con segnalatore d’urto
standard
British Standard
curva d'intervento
altri
tecnica di installazione
Luft