7.2WFNHO31.5 7.2KV 31.5A 3" MOTOR START FUSE
Cartouche fusible pour moteur, Moyenne tension, 31.5 A, AC 7.2 kV, 40 kA, 76 x 403 mm, sauvegarde par piles, BS, avec percuteur
fusible, Cartouche-fusible pour moteur, Moyenne tension, 31.5 A, AC 7.2 kV, 76 x 403 mm, sauvegarde par piles, BS, avec percuteur, cylindrique, pattes décalées à fixation par boulon, protection des moteurs, BS2692-1, IEC 60282-1, Pouvoir de coupure 40 kA
Gamme de livraison
Gamme
fusible
Fonction de base
Cartouche-fusible pour moteur
Domaine d'utilisation
Moyenne tension
Courant assigné d'emploi [I]
31.5 A
Tension assignée d'emploi
AC 7.2 kV
Facteur de zoom
76 x 403 mm
Classe d'emploi
sauvegarde par piles
Voyant indicateur
avec percuteur
Pouvoir de coupure
40 kA
Utilisable pour taille
protection des moteurs
Norme/Agrément
BS
Forme
cylindrique
pattes décalées à fixation par boulon
pattes décalées à fixation par boulon
Normes/Réglementations
BS2692-1
IEC 60282-1
IEC 60282-1
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible à moyenne/haute tension (EC003507)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Système à fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
calibre/courant nominal assigné (In)
31.5 A
tension assignée (Ue)
7.2 kV
type de tension
AC
fréquence assignée
50 - 50 Hz
puissance de coupure
40 kA
classe de fonctionnement
autre
application
sécurité de moteur
longueur
403 mm
diamètre
76 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1
back-up
avec percuteur
oui
standard
British Standard
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
technique d'installation
air
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center