7.2WFNHO31.5 7.2KV 31.5A 3" MOTOR START FUSE
Motor-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 31.5 A, AC 7.2 kV, 40 kA, 76 x 403 mm, Pufferung, BS, Mit Schlagmelder
Sicherung, Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 31.5 A, AC 7.2 kV, 76 x 403 mm, Pufferung, BS, Mit Schlagmelder, zylindrisch, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen, Motorschutz, BS2692-1, IEC 60282-1, Ausschaltvermögen 40 kA
Lieferprogramm
Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Motorsicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
Mittelspannung
Bemessungsstrom [ I]
31.5 A
Bemessungsspannung
AC 7.2 kV
Größe
76 x 403 mm
Betriebsklasse
Pufferung
Ausführung Kennmelder
Mit Schlagmelder
Ausschaltvermögen
40 kA
Verwendung
Motorschutz
Norm/Approbation
BS
Form
zylindrisch
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Normen/Bestimmungen
BS2692-1
IEC 60282-1
IEC 60282-1
Technische Daten nach ETIM 8.0
Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Mittel-/Hochspannungssicherung (EC003507)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / Schmelzsicherungssysteme (nicht spezifiziert) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Bemessungsstrom
31.5 A
Bemessungsspannung
7.2 kV
Spannungsart
AC
Bemessungsfrequenz
50 - 50 Hz
Abschaltleistung
40 kA
Betriebsklasse
sonstige
Anwendung
Motorsicherung
Länge
403 mm
Durchmesser
76 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1
Teilbereich
Mit Schlagmelder
ja
Standard
British Standard
Auslösecharakteristik
sonstige
Installationstechnik
Luft
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center