7.2WFNHA80 7.2KV 80AMP 3"MOTOR START FUSE

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett for motor
Bruksområde
Medium spenning
Nominell strøm [I]
80 A
Nominell spenning
AC 7.2 kV
Størrelse
76 x 403 mm
Brukskategori
reserve
Statusindikator
med slag
Bryteevne
40 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
motorvern
Standard/Godkjennelse
BS
Form
sylindrisk
Standarder/Regulations
BS2692-1
IEC 60282-1

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Mellom- / høyspenningssikring (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Safety fuse systems (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Merkestrøm
80
Merkespenning
7.2
Spenningstype
AC
Merkefrekvens
50 - 50
Bryteevne
40
Driftskategori
Andre
Bruksområde
Motorvern
Lengde
403
Diameter
76
Ytelse iflg. IEC 60282-1
Delområde
Med sjokkdetektor
Ja
Standard
British Standard
Utløsningskarakteristikk
Andre
Installasjonsteknikk
Luft