Program dostaw
Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa silnika
Obszar zastosowania
Średnie napięcie
Prąd nominalny [I]
40 A
Napięcie nominalne
AC 7.2 kV
Wielkość
76 x 403 mm
Klasa użytkowa
Zapasowy
Wersja sygnalizatora
z naklejką
Zdolność wyłączania
40 kA
Zastosowanie
Ochrona silnika
Standard/znak jakości
BS
Kształt
cylindryczny
Standardy/regulacje
BS2692-1
IEC 60282-1
IEC 60282-1
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia (EC003507)
Prąd znamionowy
40 A
Napięcie znamionowe
7.2 kV
Rodzaj napięcia
AC
Częstotliwość znamionowa
50 - 50 Hz
Zdolność łączeniowa
40 kA
Charakterystyka
Inne
Zastosowanie
Zabezpieczenie silnikowe
Długość
403 mm
Średnica
76 mm
Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1
Rezerwowy
Z wybijakiem
Tak
Standard złącza
Standard brytyjski
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Sposób instalacji
Powietrze
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center