7.2WFMSJ63 7.2KV 63AMP 3" DIN FUSE
Motor-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 63 A, AC 7.2 kV, 63 kA, DIN 43625 3", 76 x 442 mm, Pufferung, DIN, Mit Schlagmelder
Sicherung, Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 63 A, AC 7.2 kV, DIN 43625 3", 76 x 442 mm, Pufferung, DIN, Mit Schlagmelder, zylindrisch, Motorschutz, DIN 43625, VDE 0670-4, IEC 60282-1, Ausschaltvermögen 63 kA
Lieferprogramm
Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Motorsicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
Mittelspannung
Bemessungsstrom [ I]
63 A
Bemessungsspannung
AC 7.2 kV
Baugröße
DIN 43625 3"
Größe
76 x 442 mm
Betriebsklasse
Pufferung
Ausführung Kennmelder
Mit Schlagmelder
Ausschaltvermögen
63 kA
Verwendung
Motorschutz
Norm/Approbation
DIN
Form
zylindrisch
Normen/Bestimmungen
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Technische Daten nach ETIM 8.0
Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Mittel-/Hochspannungssicherung (EC003507)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / Schmelzsicherungssysteme (nicht spezifiziert) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Bemessungsstrom
63 A
Bemessungsspannung
7.2 kV
Spannungsart
AC
Bemessungsfrequenz
50 - 50 Hz
Abschaltleistung
63 kA
Betriebsklasse
sonstige
Anwendung
Motorsicherung
Länge
442 mm
Durchmesser
76 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1
Teilbereich
Mit Schlagmelder
ja
Standard
DIN
Auslösecharakteristik
sonstige
Installationstechnik
Luft
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center