7.2WFMSJ50 7.2KV 50AMP 3" M/START

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa silnika
Obszar zastosowania
Średnie napięcie
Prąd nominalny [I]
50 A
Napięcie nominalne
AC 7.2 kV
Wielkość
DIN 43625 3"
Wielkość
76 x 442 mm
Klasa użytkowa
Zapasowy
Wersja sygnalizatora
z naklejką
Zdolność wyłączania
63 kA
Zastosowanie
Ochrona silnika
Standard/znak jakości
DIN
Kształt
cylindryczny
Standardy/regulacje
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Systemy bezpieczników topikowych (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Prąd znamionowy
50
Napięcie znamionowe
7.2
Rodzaj napięcia
AC
Częstotliwość znamionowa
50 - 50
Breaking capacity
63
Charakterystyka
Inne
Zastosowanie
Zabezpieczenie silnikowe
Długość
442
Średnica
76
Performance category according to IEC 60282-1
Back-up
With striker
Tak
Standard złącza
DIN
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Sposób instalacji
Powietrze