7.2WFMH7100 7.2KV 100AMP MOTORSTART 3" FUSE 1242B
Motor zekeringelement, Middenspanning, 100 A, AC 7.2 kV, 63 kA, 76 x 442 mm, Buffering, BS, Met ontvanger
zekering, Motor zekeringelement, Middenspanning, 100 A, AC 7.2 kV, 76 x 442 mm, Buffering, BS, Met ontvanger, cilindrisch, Offset geschroefde tags, motorbeveiliging, BS2692-1, IEC 60282-1, uitschakelvermogen 63 kA
Leveringsprogramma
Assortiment
zekering
Basisfunctie
Motor zekeringelement
toepassingsgebied
Middenspanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
100 A
Nominale spanning
AC 7.2 kV
Grootte
76 x 442 mm
Bedrijfsklasse
Buffering
Kenmelder
Met ontvanger
uitschakelvermogen
63 kA
toepasbaar voor grootte
motorbeveiliging
Standaard/goedkeuring
BS
vorm
cilindrisch
Offset geschroefde tags
Offset geschroefde tags
Normen/regelgeving
BS2692-1
IEC 60282-1
IEC 60282-1
Technische gegevens ETIM 8.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Midden-/hoogspanningszekering (EC003507)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / Smeltveiligheidssysteem (niet geclassificeerd) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Nom. (meet)stroom
100 A
Nom. (meet)spanning
7.2 kV
Spanningstype
AC
Nom. (meet)frequentie
50 - 50 Hz
Afschakelvermogen
63 kA
Bedrijfsklasse
Overig
Toepassing
Motorbeveiliging
Lengte
442 mm
Diameter
76 mm
Prestatie categorie volgens IEC 60282-1
Back-up
Met slagpin
Ja
Standaard
DIN
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Installatietechniek
Lucht
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center