Leveringsprogram
Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett for motor
Bruksområde
Medium spenning
Nominell strøm [I]
100 A
Nominell spenning
AC 7.2 kV
Størrelse
76 x 442 mm
Brukskategori
reserve
Statusindikator
med slag
Bryteevne
63 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
motorvern
Standard/Godkjennelse
BS
Form
sylindrisk
fastboltede stiftsikringer forskjøvet
fastboltede stiftsikringer forskjøvet
Standarder/Regulations
BS2692-1
IEC 60282-1
IEC 60282-1
Tekniske data etter ETIM 8.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Mellom- / høyspenningssikring (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Safety fuse systems (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Merkestrøm
100
Merkespenning
7.2
Spenningstype
AC
Merkefrekvens
50 - 50
Bryteevne
63
Driftskategori
Andre
Bruksområde
Motorvern
Lengde
442
Diameter
76
Ytelse iflg. IEC 60282-1
Delområde
Med sjokkdetektor
Ja
Standard
DIN
Utløsningskarakteristikk
Andre
Installasjonsteknikk
Luft
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center