Program dostaw
Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Niskie napięcie
Prąd nominalny [I]
6 A
Napięcie nominalne
AC 400 V
Wielkość
D01
Klasa użytkowa
gR
Zdolność wyłączania
50 kA
Zastosowanie
E14
do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Charakterystyka wyzwalania [Klasa]
ultra szybkie
Standard/znak jakości
IEC
Kształt
butelka
Standardy/regulacje
IEC 60269-3
VDE 0636
VDE 0636
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system fuse link (EC001642)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])
Rozmiar
D01
Prąd znamionowy
6
Napięcie znamionowe
400
Kod koloru
Zielony
Charakterystyka
gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center