Leveringsprogramma
Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
6 A
Nominale spanning
AC 400 V
Bouwgrootte
D01
Bedrijfsklasse
gR
uitschakelvermogen
50 kA
toepasbaar voor grootte
E14
voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen
voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen
Afschakelkarakteristiek [Class]
ultrasnel
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
Fles
Normen/regelgeving
IEC 60269-3
VDE 0636
VDE 0636
Technische gegevens ETIM 8.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / D0-zekering (EC001642)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])
DIN-grootte
D01
Nom. (meet)stroom
6 A
Nom. (meet)spanning
400 V
Kleurcode
Groen
Bedrijfsklasse
gR (algemene stroomomvormerbeveiliging)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center