6NZ01R FUSE-D01 6A GR 400VAC E14

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
6 A
Nominell spenning
AC 400 V
Konstruksjonsstørrelse
D01
Brukskategori
gR
Bryteevne
50 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
E14
for industriell bruk hjemme og generelt
Utløsningsegenskaper [Klasse]
hyperraskt
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
flaske
Standarder/Regulations
IEC 60269-3
VDE 0636

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Neozed sikringsinnsats (EC001642)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])
DIN-størrelse
D01
Merkestrøm
6
Merkespenning
400
Fargekode
Grønn
Driftskategori
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)