Dodavatelský program
Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Nízkonapěťové
Stanovený proud [I]
6 A
Jmenovité napětí
AC 400 V
Konstrukční velikost
D01
Kategorie užití
gR
Vypínací zatížitelnost
50 kA
použitelné pro velikost / aplikace
E14
pro aplikace v domácnosti a všeobecné průmyslové využití
pro aplikace v domácnosti a všeobecné průmyslové využití
Vypínací charakteristika [Třída]
ultra rychlá
Standardní / schválení
IEC
Tvar
kónické
Standardní/Regulace
IEC 60269-3
VDE 0636
VDE 0636
Technická data podle ETIM 8.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system fuse link (EC001642)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Systémy tavných pojistek / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])
Construction size
D01
Rated current
6 A
Rated voltage
400 V
Colour code
Green
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center