6143752 A-40G34K0-HS-64-ST
Systeem55 stekerbaar, 3-fasen, aardl.aut. 4 gr 1 aardl.aut 3p+N HS 64 + 55mm
Systeem 55 groepenkast stekerbaar voorgeassembleerd en voorzien van Wieland GST18 chassidelen, 3-fasen, aardlekautomaten 4 eindgroepen 1x aardlekautomaat 3p+N 1x hoofdschakelaar; H = 385 mm; B = 220 mm
Leveringsprogramma
Assortiment
Groepenkasten
Subassortiment
Assembly made by Eaton
Basisfunctie
Group enclosures with combined RCD/MCB circuit breakers
Serie
Systeem 55
Groep
Krachtgroep
Beltransformator
geen
Hoofdschakelaar
yes
Afmetingen
220 x 385 mm
Technische gegevens
Algemeen
Normen en bepalingen
EN 61439-3
Bescherming
IP 3X (Beschermingsgraad van behuizing)
Standaard diepte kast
95
Materiaal
Materiaal
Thermoplastic plastic
Kleur
Zwart RAL 9005 (bakken en deksel)
Lichtgrijs RAL 7035 (montageframe)
Lichtgrijs RAL 7035 (montageframe)
Technische gegevens ETIM 8.0
Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Kleine verdeelkast uitgerust (EC002288)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Small distribution board equipped (ecl@ss10.0.1-27-14-24-15 [ACN399011])
Montagewijze
Opbouw (stucwerk)
Aantal fasen
3
Beveiliging
Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen
5
Aantal directe groepen
4
Aantal lichtgroepen
0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar
0
Aantal aardlekautomaten
5
Aantal aardlekschakelaars 30 mA
0
Aantal aardlekschakelaars 300 mA
0
Aantal boogfout detectie apparaten
Bescherming hoofdschakelaar
Nee
Aantal polen hoofdschakelaar
4
Hoofdschakelaar - nom. stroom
40 A
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)
Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)
Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)
Nee
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)
Nee
Aantal uitgangen
Geschikt voor data
Nee
Kookgroep
Geen
Kookgroep geschikt als krachtgroep
Nee
Met contactdoos
Nee
Met beltransformator
Nee
Overspanningsbeveiliging
Nee
Type overspanningsbeveiliging
Met meter
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Beschermingsgraad (IP)
IP3X
Hoogte
385 mm
Breedte
220 mm
Breedte in module-eenheden
12
Diepte
105 mm
Inbouwdiepte
1 - 63 mm
Aanbouwmogelijkheid
Ja
Met transparant deksel
Nee
Afsluitbaar
Nee
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center