Program dostaw

Asortyment
Rozłącznik izolacyjny DC
Wyłącznik główny
Przełączniki serwisowe
Identyfikator typu
DDC
Funkcja zatrzymania
opcjonalnie
bez rękojeści i przedłużacza osi napędu
Informacja o zakresie dostawy
Zestyk łącznika pomocniczego doposażany.
Liczba biegunów
2-biegunowe
Obwód pomocniczy
2 Zestyk zwierny
2 Styk rozwierny
Stopień ochrony
IP20
Wykonanie
montaż pośredni
Pomiarowy prąd stały [Iu]
250 A
Wskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu
Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju.

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3
Certyfikacje
CE, RoHs
Temperatura otoczeniaPraca [ϑ]
-25 - +55 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie [ϑ]
-30 - +80 °C
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
12 kV
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
1200 V
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Styki
Wielkości mechaniczneLiczba biegunów
2-biegunowe
Wielkości mechaniczneObwód pomocniczy
2 Zestyk zwierny
Wielkości mechaniczneObwód pomocniczy
2 Styk rozwierny
Parametry elektrycznePomiarowy prąd stały [Iu]
250 A
Parametry elektryczneWskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu
Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju.
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowy (prąd 1 sek.) [Icw]
15000 Aeff
Wskazówka dotycząca pomiarowej wytrzymałości na prąd zwarciowy Icw
prąd 1 sekundowy
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]
25 kAeff
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
15 W
Zdolność łączeniowa
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
10000
Napięcie stałeKategoria użytkowa DC-21BZnamionowy prąd pracy łącznika mocy480 V [Ie]
250 A
Napięcie stałeKategoria użytkowa DC-21BZnamionowy prąd pracy łącznika mocy600 V [Ie]
250 A
Napięcie stałeKategoria użytkowa DC-21BZnamionowy prąd pracy łącznika mocy1000 V [Ie]
250 A
Przekrój doprowadzeń
przewód pojedynczy
1 x 240 mm2
Przyłącze płaskie na szynach
1 x (25 x 6) mm2
Śruba przyłączeniowa
M10
moment dokręcania śruby połączeniowej
20 Nm

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
250 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
15 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (EC000216)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Kompaktowy odłącznik obciążenia (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Version as main switch
Tak
Version as maintenance-/service switch
Tak
Version as safety switch
Nie
Version as emergency stop installation
Nie
Version as reversing switch
Nie
Number of switches
1
Max. rated operation voltage Ue AC
1000
Rated operating voltage
1000 - 1000
Rated permanent current Iu
250
Rated permanent current at AC-23, 400 V
0
Rated permanent current at AC-21, 400 V
0
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0
Rated short-time withstand current lcw
15
Rated operation power at AC-23, 400 V
0
Switching power at 400 V
0
Conditioned rated short-circuit current Iq
0
Liczba biegunów
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Motor drive optional
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Voltage release optional
Nie
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Do montażu na płycie
Tak
Suitable for front mounting 4-hole
Nie
Suitable for front mounting centre
Nie
Suitable for distribution board installation
Nie
Suitable for intermediate mounting
Nie
Colour control element
Inne
Type of control element
Inne
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Degree of protection (IP), front side
IP20
Stopień ochrony (NEMA)
Inne