Delivery program

Assortiment
DC-lastscheider
Hoofdschakelaar
Werkschakelaars
Typekenner
DDC
STOP-functie
Optioneel
zonder draaigreep en aandrijfas
Informatie over de uitlevering
Hulpschakelaarcontact naderhand monteerbaar.
Aantal polen
2-polig
hulpstroombanen
2 Maakcontact
2 Verbreekcontact
beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
tussenbouw
nominale continu stroom [Iu]
250 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Certificeringen
CE, RoHs
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-25 - +55 °C
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-30 - +80 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
12 kV
nom. isolatiespanning [Ui]
1200 V
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
Mechanische specificatiesAantal polen
2-polig
Mechanische specificatieshulpstroombanen
2 Maakcontact
Mechanische specificatieshulpstroombanen
2 Verbreekcontact
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
250 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
nom. piekstroom (1-s-stroom) [Icw ]
15000 Aeff
Opmerking betreffende nominale piekstroom Icw
1 seconde stroom
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm]
25 kAeff
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
15 W
Schakelvermogen
levensduur, mechanisch [Schakelingen]
10000
gelijkspanninggebruikscategorie DC-21BNominale bedrijfsstroom lastschakelaar480 V [Ie ]
250 A
gelijkspanninggebruikscategorie DC-21BNominale bedrijfsstroom lastschakelaar600 V [Ie ]
250 A
gelijkspanninggebruikscategorie DC-21BNominale bedrijfsstroom lastschakelaar1000 V [Ie ]
250 A
Aansluitdiameters
Eenaderig
1 x 240 mm2
vlakaansluiting bij rails
1 x (25 x 6) mm2
aansluitschroef
M10
Aandraaimoment aansluitschroef
20 Nm

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
250 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
15 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lastscheider (EC000216)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastscheidingsschakelaar, compact (ecl@ss13-27-37-14-03 [AKF060018])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Yes
Uitvoering als werkschakelaar
Yes
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
No
Uitvoering als noodstopinrichting
No
Uitvoering als omkeerschakelaar
No
Aantal schakelaars
1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
V
Bedrijfsspanning (meetspanning)
1000 - 1000 V
Nom. continustroom Iu
250 A
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
0 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
0 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
0 kW
Toegelaten korte-duur stroom Icw
15 kA
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
0 kW
Schakelvermogen bij 400 V
0 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
0 kA
Aantal polen
2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
2
Aantal hulpcontacten als maakcontact
2
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Motoraandrijving optioneel
No
Motoraandrijving geïntegreerd
No
Uitschakelspoel optioneel
No
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor bodemmontage
Yes
Geschikt voor frontmontage 4-gats
No
Geschikt voor frontmontage centraal
No
Geschikt voor verdelerinbouw
No
Geschikt voor tussenbouw
No
Kleur bedieningselement
Overig
Uitvoering van het bedieningselement
Overig
Vergrendelbaar
No
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Met voorbereidde bekabeling
No
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Breedte
127 mm
Hoogte
129 mm
Diepte
240 mm
Breedte in module-eenheden