Leveringsprogram

Sortiment
Omkoblingsbryter for likestrøm
Hovedbryter
Vedlikeholdsbryter
Typeidentifikator
DDC
Stoppfunksjon
tillegg
uten vrigrep og drivaksel
Informasjon om utstyr som leveres
hjelpekontakt monteres av bruker.
Poltall
2-polet
Hjelpestrømbaner
2 N/O
2 N/C
Kapslingsklasse
IP20
Byggeform
Skinnemontering
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
250 A
Anvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Switch-disconnector according to IEC/EN 60947-3
Sertifiseringer
CE, RoHs
OmgivelsestemperaturDrift [ϑ]
-25 - +55 °C
OmgivelsestemperaturLagring [ϑ]
-30 - +80 °C
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
12 kV
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1200 V
Monteringsposisjon
etter ønske
Strømbaner
Mekaniske størrelserPoltall
2-polet
Mekaniske størrelserHjelpestrømbaner
2 N/O
Mekaniske størrelserHjelpestrømbaner
2 N/C
elektriske parametereKontinuerlig målestrøm [Iu]
250 A
elektriske parametereAnvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm (1-s-strøm) [Icw]
15000 Aeff
Anvisninger for motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm Icw
1-sekund-strøm
Normert kortslutningskapasitet ved tilkobling [Icm]
25 kAeff
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
15 W
Brytekapasitet
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
10000
LikespenningBrukskategori DC-21BNominell strøm lastbryter480 V [Ie]
250 A
LikespenningBrukskategori DC-21BNominell strøm lastbryter600 V [Ie]
250 A
LikespenningBrukskategori DC-21BNominell strøm lastbryter1000 V [Ie]
250 A
Klemmekapasitet
entrådet
1 x 240 mm2
Flattilkobling ved skinner
1 x (25 x 6) mm2
Klemmeskrue
M10
Tiltrekkingsmoment for klemmeskrue
20 Nm

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
250 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
15 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lastskillebryter (EC000216)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss13-27-37-14-03 [AKF060018])
Utførelse som hovedbryter
Yes
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter
Yes
Utførelse som sikkerhetsbryter
No
Utførelse som nødsstopp-innretning
No
Utført som vendebryter
No
Antall brytere
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
Nominell driftsspenning
1000 - 1000
Nominell kontinuerlig strøm Iu
250
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V
0
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V
0
Nominell effekt ved AC-3, 400V
0
Nominell korttids-strømfasthet lcw
15
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
0
Bryterkapasitet ved 400V
0
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
0
Antall poler
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket
2
Antall hjelpekontakter normalt åpne
2
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Motordrift som opsjon
No
Integrert motordrift
No
Spenningsutløser valgbar
No
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering
Yes
Egnet for frontmontering 4-hulls
No
Egnet for frontmontering senter
No
Egnet for innbygging i fordelingstavler
No
Egnet for midlertidig montasje
No
Farge på kontrollelement
Andre
Utførelse av betjeningselement
Andre
Låsbar
No
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
No
Verneklasse (IP) forside
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Bredde
127
Høyde
129
Dybde
240
Bredde i antall modulmellomrom