Gamme de livraison

Gamme
Interrupteur-sectionneur courant continu
Interrupteur général
Interrupteurs de maintenance
Identificateur de type
DDC
Fonction Arrêt
en option
sans poignée rotative et axe de commande
Information sur la fourniture
Contact auxiliaire pouvant être monté ultérieurement.
Nombre de pôles
2 pôles
Circuits auxiliaires
2 Contact F
2 Contact O
Degré de protection
IP20
Forme
Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière
Courant assigné ininterrompu [Iu]
250 A
Remarque sur le courant assigné ininterrompu Iu
Courant assigné ininterrompu Iu spécifié pour la section maximale.

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Interrupteurs-sectionneurs selon IEC/EN 60947-3
Certifications
CE, RoHs
Température ambianteEn service [ϑ]
-25 - +55 °C
Température ambianteStockage [ϑ]
-30 - +80 °C
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
12 kV
Tension assignée d'isolement [Ui ]
1200 V
Position de montage
Quelconque
Circuits électriques
Valeurs mécaniquesNombre de pôles
2 pôles
Valeurs mécaniquesCircuits auxiliaires
2 Contact F
Valeurs mécaniquesCircuits auxiliaires
2 Contact O
Caractéristiques électriquesCourant assigné ininterrompu [Iu]
250 A
Caractéristiques électriquesRemarque sur le courant assigné ininterrompu Iu
Courant assigné ininterrompu Iu spécifié pour la section maximale.
Courant assigné de courte durée (1 s) [Icw ]
15000 Aeff
Remarque sur le courant assigné de courte durée admissible Icw
courant d'1 seconde
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit [Icm]
25 kAeff
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
15 W
Pouvoir de coupure
Longévité mécanique [manœuvres]
10000
Tension continueCatégorie d'emploi DC-21BCourant assigné d'emploi interrupteur480 V [Ie ]
250 A
Tension continueCatégorie d'emploi DC-21BCourant assigné d'emploi interrupteur600 V [Ie ]
250 A
Tension continueCatégorie d'emploi DC-21BCourant assigné d'emploi interrupteur1000 V [Ie ]
250 A
Sections raccordables
Conducteur à âme massive
1 x 240 mm2
Raccordement par barres
1 x (25 x 6) mm2
Vis de raccordement
M10
Couple de serrage vis de raccordement
20 Nm

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
250 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
15 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Interrupteur-sectionneur (EC000216)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Sectionneur à coupure en charge compact (ecl@ss13-27-37-14-03 [AKF060018])
finition interrupteur général
Yes
finition interrupteur de maintenance/réparation
Yes
finition interrupteur de sécurité
No
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
No
finition de l'inverseur
No
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
V
tension de fonctionnement normale
1000 - 1000 V
courant permanent nominal (Iu)
250 A
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
0 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
0 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
15 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
0 kW
puissance de commutation à 400 V
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
0 kA
nombre de pôles
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
2
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
No
commande motorisée intégrée
No
déclencheur voltmétrique en option
No
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
convient pour montage au sol
Yes
adapté à une fixation frontale à 4 trous
No
adapté à une fixation frontale centrale
No
adapté à un montage en distributeur
No
adapté à un montage intermédiaire
No
couleur de l'élément d'actionnement
autre
finition de l'élément d'actionnement
autre
verrouillable
No
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
avec câblage prémonté
No
indice de protection (IP), face avant
IP20
degré de protection (NEMA)
autre
largeur
127 mm
hauteur
129 mm
profondeur
240 mm
largeur en nombre de modules