Lieferprogramm

Sortiment
DC-Lasttrennschalter
Hauptschalter
Wartungsschalter
Typkenner
DDC
STOPP-Funktion
optional
ohne Drehgriff und Antriebsachse
Information zum Lieferumfang
Hilfsschalterkontakt nachrüstbar.
Polzahl
2-polig
Hilfsstrombahnen
2 Schließer
2 Öffner
Schutzart
IP20
Bauform
Zwischenbau
Bemessungsdauerstrom [Iu]
250 A
Hinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Zertifizierungen
CE, RoHs
UmgebungstemperaturBetrieb [ϑ]
-25 - +55 °C
UmgebungstemperaturLagerung [ϑ]
-30 - +80 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
12 kV
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
1200 V
Einbaulage
Nach Bedarf
Strombahnen
Mechanische GrößenPolzahl
2-polig
Mechanische GrößenHilfsstrombahnen
2 Schließer
Mechanische GrößenHilfsstrombahnen
2 Öffner
elektrische KenngrößenBemessungsdauerstrom [Iu]
250 A
elektrische KenngrößenHinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1-s-Strom) [Icw]
15000 Aeff
Hinweis zur Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
1-Sekunden-Strom
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen [Icm]
25 kAeff
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
15 W
Schaltvermögen
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
10000
GleichspannungGebrauchskategorie DC-21BBemessungsbetriebsstrom Lastschalter480 V [Ie]
250 A
GleichspannungGebrauchskategorie DC-21BBemessungsbetriebsstrom Lastschalter600 V [Ie]
250 A
GleichspannungGebrauchskategorie DC-21BBemessungsbetriebsstrom Lastschalter1000 V [Ie]
250 A
Anschlussquerschnitte
eindrähtig
1 x 240 mm2
Flachanschluss bei Schienen
1 x (25 x 6) mm2
Anschlussschraube
M10
Anzugsdrehmoment Anschlussschraube
20 Nm

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
250 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
15 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lasttrennschalter (EC000216)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Lasttrennschalter (ecl@ss13-27-37-14-03 [AKF060018])
Ausführung als Hauptschalter
Yes
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
Yes
Ausführung als Sicherheitsschalter
No
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
No
Ausführung als Wendeschalter
No
Anzahl der Schalter
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
V
Bemessungsbetriebsspannung
1000 - 1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
15 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Schaltleistung bei 400 V
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
0 kA
Polzahl
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Motorantrieb optional
No
Motorantrieb integriert
No
Spannungsauslöser optional
No
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung
Yes
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
No
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
No
Geeignet für Verteilereinbau
No
Geeignet für Zwischenbau
No
Farbe des Betätigungselements
sonstige
Ausführung des Betätigungselements
sonstige
Verriegelbar
No
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung
No
Schutzart (IP), frontseitig
IP20
Schutzart (NEMA)
sonstige
Breite
127 mm
Höhe
129 mm
Tiefe
240 mm
Breite in Teilungseinheiten