Dodavatelský program

Sortiment
DC odpínač
Hlavní vypínač
Přepínač údržby
Označení typu
DDC
se šedou otočnou pákou
Informace k rozsahu dodávky
Pomocný kontakt lze namontovat dodatečně.
Počet pólů
2pólové
Pomocné kontakty
2 zapínací kontakt
2 V = vypínací kontakt
Stupeň krytí
IP20
Provedení
Zadní montáž do rozváděče
Jmenovitý trvalý proud [Iu]
250 A
Poznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204
Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3
Certifikace
CE, RoHs
Okolní teplotaProvoz [ϑ]
-25 - +55 °C
Okolní teplotaSkladování [ϑ]
-30 - +80 °C
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovitá pevnost proti napěťovým rázům [Uimp]
12 kV
Jmenovité izolační napětí [Ui]
1200 V
Poloha při montáži
libovolná
Kontakty
Mechanické proměnnéPočet pólů
2pólové
Mechanické proměnnéPomocné kontakty
2 zapínací kontakt
Mechanické proměnnéPomocné kontakty
2 V = vypínací kontakt
Elektrická charakteristikaJmenovitý trvalý proud [Iu]
250 A
Elektrická charakteristikaPoznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (proud 1-s) [Icw]
15000 Aeff
Poznámka k jmenovitému krátkodobém výdržnému proudu Icw
proud 1 sekunda
Jmenovitá zkratová spínací schopnost [Icm]
25 kAeff
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
15 W
Spínací výkon
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
10000
DCKategorie užití DC­21BPřepínač jmenovitého pracovního proudu480 V [Ie]
250 A
DCKategorie užití DC­21BPřepínač jmenovitého pracovního proudu600 V [Ie]
250 A
DCKategorie užití DC­21BPřepínač jmenovitého pracovního proudu1000 V [Ie]
250 A
Svorkové výkony
Jednožilový
1 x 240 mm2
Plochý přívod u sběrnic
1 x (25 x 6) mm2
Připojovací šrouby
M10
Kroutící moment připojovacího šroubu
20 Nm

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
250 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
15 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (low voltage) (EC000216)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss13-27-37-14-03 [AKF060018])
Version as main switch
Yes
Version as maintenance-/service switch
Yes
Version as safety switch
No
Version as emergency stop installation
No
Version as reversing switch
No
Number of switches
1
Max. rated operation voltage Ue AC
V
Rated operating voltage
1000 - 1000 V
Rated permanent current Iu
250 A
Rated permanent current at AC-23, 400 V
0 A
Rated permanent current at AC-21, 400 V
0 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
0 kW
Rated short-time withstand current lcw
15 kA
Rated operation power at AC-23, 400 V
0 kW
Switching power at 400 V
0 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
0 kA
Number of poles
2
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
2
Number of auxiliary contacts as normally open contact
2
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Voltage release optional
No
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Suitable for floor mounting
Yes
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for front mounting centre
No
Suitable for distribution board installation
No
Suitable for intermediate mounting
No
Colour control element
Grey
Type of control element
Long turning handle
Interlockable
Yes
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
With pre-assembled cabling
No
Degree of protection (IP), front side
IP20
Degree of protection (NEMA)
Other
Width
127 mm
Height
129 mm
Depth
240 mm
Width in number of modular spacings