Программа поставок

Ассортимент
Мини-контакторы DILER
Применение
Вспомогательный контактор
Описание
с принудительно ведомыми контактами
Техника присоединения
Винтовые клеммы
Расчетный рабочий ток
обычный термический ток, 1-полюсныйразомкнутпри 50 °C [Ith =Ie]
10 A
AC-15220 В 230 В 240 В [Ie]
6 A
AC-15380 В 400 В 415 В [Ie]
3 A
Назначение контактов
Замык. = замыкающий контакт
4 замык
графические условные обозначения
210S001
Кодовое число/исполнение комбинаций
кодовое число
40E
Применяемое для
…DILE
Управляющее напряжение
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Род тока: перем. ток/пост. ток
Питание перем. тока
указания
Коммутирующие элементы согласно EN 50011.
Обозначение соединений катушки в соответствии с EN 50005.

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Механический срок службыРабота от перем. тока [Переключения]
10 x 106
максимальная частота коммутаций [Переключения/ч]
9000
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +50 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
- 25 - 40 °C
установочное положениеустановочное положение
любое, кроме вертикального с клеммами A1/A2 снизу
установочное положениеустановочное положение
230K003
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсОсновное устройство со вспомогательным контактным модулемЗамыкающие контакты
10 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсОсновное устройство со вспомогательным контактным модулемРазмыкающие контакты
8 g
Класс защиты
IP20
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Высота установки
макс. 2000 M
ВесРабота от перем. тока
0,17 кг
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммыодножильный
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) мм2
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммытонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) мм2
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммыОдно- или многожильный
18 - 14
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммыДлина зачистки
8 мм
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммыСоединительный винт
M3,5
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммыОтвертка с профилем Pozidriv
2 Размер
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммыСтандартная отвёртка
0.8 x 5.5
1 x 6 мм
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммымакс. начальный пусковой момент
1.2 Нм
Контакты
Принудительное управление коммутирующими элементами согласно ZH 1/457, включая модуль вспомогательного контакта
да
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
600 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между катушкой и вспомогательными контактами
300 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140Между вспомогательными контактами
300 В перем. тока
Расчетный рабочий токобычный термический ток, 1-полюсныйразомкнутпри 50 °C [Ith =Ie]
10 A
Расчетный рабочий токAC-15220 В 230 В 240 В [Ie]
6 A
Расчетный рабочий токAC-15380 В 400 В 415 В [Ie]
3 A
Расчетный рабочий токAC-15500 В [Ie]
1.5 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)Примечание
Условия включения и отключения на основе DC-13 Л/П постоянны в соответствии с исходными данными
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:1 [24 В]
2.5 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:2 [60 В]
2.5 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:3 [110 В]
1.5 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:3 [220 В]
0.5 A
Расчетный рабочий токНадёжность контакта [Частота отказов]
<10-8, < один отказ на 100 млн. соединений
(при Ue = 24 В пост. тока, Umin = 17 В, Imin = 5,4 мА) λ
Стойкость к коротким замыканиям без свариванияустройство защиты от максимальных перегрузок220 В 230 В 240 В
4 PKZM0
Стойкость к коротким замыканиям без свариванияустройство защиты от максимальных перегрузок380 В 400 В 415 В
4 PKZM0
Стойкость к коротким замыканиям без свариваниязащита от короткого замыкания, макс. предохранитель500 В
6 A gG/gL
Стойкость к коротким замыканиям без свариваниязащита от короткого замыкания, макс. предохранитель500 В
10 A безынерционный
Электрические тепловые потери при нагрузке с IthРабота от перем. тока
1.1 W
Механические приводы
Безопасность по напряжениюРабота от перем. токаКатушка на одно напряжение 50 Гц и катушка на два напряжения 50 Гц, 60 Гц [втягивание]
0.8 - 1.1 x Uc
Безопасность по напряжениюРабота от перем. токаДвухчастотная катушка 50/60 Гц [втягивание]
0.85 - 1.1 x Uc
потребляемая мощностьПитание перем. токаКатушка на одно напряжение 50 Гц и катушка на два напряжения 50 Гц, 60 Гц [втягивание]
25 VA
потребляемая мощностьПитание перем. токаКатушка на одно напряжение 50 Гц и катушка на два напряжения 50 Гц, 60 Гц [Удержание]
4.6 VA
потребляемая мощностьПитание перем. токаКатушка на одно напряжение 50 Гц и катушка на два напряжения 50 Гц, 60 Гц [Удержание]
1.3 W
Продолжительность включения
100 % продолжительность включения
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)Работа от перем. тока, время замыкания
14 - 21 мс
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)Работа от перем. тока, замыкающий контакт, время размыкания
8 - 18 мс
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)Работа от перем. тока с вспомогательным блоком, время замыкания макс.
45 мс
Опробованные рабочие характеристики
Вспомогательный контактПилотный режимРабота от перем. тока
A600
Вспомогательный контактПилотный режимУправляется постоянным током DC
P300
Вспомогательный контактОбщее применениеПерем. ток (AC)
600 В
Вспомогательный контактОбщее применениеПерем. ток (AC)
10 A
Вспомогательный контактОбщее применениеПост. ток (DC)
250 В
Вспомогательный контактОбщее применениеПост. ток (DC)
0.5 A

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
6 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.4 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
1.8 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Contactor relay (EC000196)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Contactor (LV) / Contactor relay (ecl@ss10.0.1-27-37-10-01 [AAB716014])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
230 - 230 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
240 - 240 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Rated operation current Ie, 400 V
3 A
Connection type auxiliary circuit
Screw connection
Mounting method
DIN-rail/screw
Interface
No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
4
Number of auxiliary contacts as normally closed contact, delayed switching
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact, leading
0
With LED indication
No
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Manual operation possible
No

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Характеристики

210O001
Дополнительное оснащение
1: Схема защиты
2: Модули вспомогательных контактов
характеристика
210U001
Срок службы компонента (переключений)
Ie = расчетный рабочий ток

Размеры

210X001
DILER-…
DILER-…-G(-C)
210X002
DILER-…(-C) + …DILE(-C)
DILER-…-G(-C) + …DILE(-C)
210X008
2DILE-… + MVDILE + …DILE
2DILE-…-G + MVDILE + …DILE
210X005
2DILE-… + MVDILE
2DILE-…-G + MVDILE