051759 DILER-40(230V50HZ,240V60HZ)

Gamme de livraison

Gamme
Petits contacteurs DILER
Application
Contacteur auxiliaire
Description
avec éléments de contact mécaniquement liés
Raccordement
Bornes à vis
Courant assigné d’emploi
Courant thermique conventionnel 1 pôlenuà 50 °C [Ith =Ie]
10 A
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Nombre de contacts
F = contact à fermeture
4 F
Schéma
210S001
Nombre caract./Exécution
Nombre caractéristique
40 E
Utilisation avec
DILE…
Tension de commande
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Type de courant AC/DC
avec bobine à courant alternatif
Remarques
Contacts selon EN 50011
Repérage des bornes bobine selon EN 50005

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Longévité mécaniqueavec bobine AC [manœuvres]
10 x 106
Fréquence de manœuvres max. [Man./h]
9000
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteAppareil nu
-25 - +50 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Position de montagePosition de montage
quelconque, sauf verticale avec bornes A1/A2 en bas
Position de montagePosition de montage
230K003
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msAppareil de base + moduleContact F
10 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msAppareil de base + moduleContact O
8 g
Degré de protection
IP20
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Sécurité des doigts et du dos de la main assurée
Altitude d’installation
max. 2000 m
Poidsavec bobine AC
0.17 kg
Sections raccordablesBornes à visConducteur à âme massive
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Sections raccordablesBornes à visConducteur souple avec embout
1 x (0.75 - 1.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Sections raccordablesBornes à visâme massive ou multibrins
18 - 14
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
Sections raccordablesBornes à visLongueur à dénuder
8 mm
Sections raccordablesBornes à visBoulons de raccordement
M3,5
Sections raccordablesBornes à visTournevis Pozidriv
2 taille
Sections raccordablesBornes à visTournevis pour vis à fente
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Sections raccordablesBornes à visCouple de serrage max.
1.2 Nm
Circuits électriques
Contacts liés positivement selon ZH 1/457, y compris sur les modules de contacts auxiliaires
Oui
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'isolement [Ui]
690 V AC
Tension assignée d'emploi [Ue]
600 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre la bobine et les contacts auxiliaires
300 V AC
Séparation sûre selon EN 61140et entre les contacts auxiliaires eux-mêmes
300 V AC
Courant assigné d'emploiCourant thermique conventionnel 1 pôlenuà 50 °C [Ith =Ie]
10 A
Courant assigné d'emploiAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Courant assigné d'emploiAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Courant assigné d'emploiAC-15500 V [Ie]
1.5 A
Courant assigné d'emploiDCRemarque
Conditions d'enclenchement et de coupure en DC-13, L/R constant selon indications.
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :1 [24 V]
2.5 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :2 [60 V]
2.5 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :3 [110 V]
1.5 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :3 [220 V]
0.5 A
Courant assigné d'emploiFiabilité des contacts [Taux de défaillances]
< 10-8, < 1 défaut sur 100 millions de manœuvres
(sous Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar disjoncteur (calibre max.)220 V 230 V 240 V
4 PKZM0
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar disjoncteur (calibre max.)380 V 400 V 415 V
4 PKZM0
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar fusible (calibre max.)500 V
6 A gG/gL
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar fusible (calibre max.)500 V
10 A rapide
Pertes par effet Joule sous Ithavec bobine CA
1.1 W
Circuits magnétiques
Plage de fonctionnementUtilisation CA1 tension 50 Hz et 2 tensions 50 Hz, 60 Hz [appel]
0.8 - 1.1 x Uc
Plage de fonctionnementUtilisation CAbobine bifréquence 50/60 Hz [appel]
0.85 - 1.1 x Uc
ConsommationBobine à courant alternatif1 tension 50 Hz et 2 tensions 50 Hz, 60 Hz [appel]
25 VA
ConsommationBobine à courant alternatif1 tension 50 Hz et 2 tensions 50 Hz, 60 Hz [maintien]
4.6 VA
ConsommationBobine à courant alternatif1 tension 50 Hz et 2 tensions 50 Hz, 60 Hz [maintien]
1.3 W
Facteur de marche
100 % FM
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)avec bobine AC fermeture
14 - 21 ms
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)avec bobine AC contacts F ouverture
8 - 18 ms
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)avec bobine AC avec module de contacts auxiliaires fermeture max.
45 ms
Caractéristiques électriques homologuées
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine AC
A600
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine DC
P300
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
600 V
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
10 A
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
250 V
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
0.5 A

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
6 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.4 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
1.8 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+50 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Contacteur auxiliaire, relais (EC000196)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Contacteur auxiliaire (BT) (ecl@ss10.0.1-27-37-10-01 [AAB716014])
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230 - 230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
240 - 240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0 - 0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal, 400 V
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire
borne à vis
mode de pose
rail/ vis DIN
interface
non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
4
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
0
avec affichage LED
non
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande manuelle possible
non

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Courbes caractéristiques

210O001
Equipements complémentaires
1 : Module de protection
2 : Modules de contacts auxiliaires
Courbe caractéristique
210U001
Longévité des appareils (manœuvres)
Ie = courant assigné d'emploi

Encombrements

210X001
DILER-…
DILER-…-G(-C)
210X002
DILER-…(-C) + …DILE(-C)
DILER-…-G(-C) + …DILE(-C)
210X008
2DILE-… + MVDILE + …DILE
2DILE-…-G + MVDILE + …DILE
210X005
2DILE-… + MVDILE
2DILE-…-G + MVDILE