50NZ02 FUSE-D02 50A T GL/GG 400VAC E18

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
50 A
Nominale spanning
AC 400 V
Bouwgrootte
D02
Bedrijfsklasse
gL/gG
uitschakelvermogen
50 kA
Pool
0 Aantal
toepasbaar voor grootte
E18
voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen
Afschakelkarakteristiek [Class]
traag
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
Fles
Normen/regelgeving
IEC 60269-3
VDE 0636

Technical data ETIM 6.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / D0-zekering (EC001642)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / Neozed fuse link (ecl@ss8.1-27-14-21-19 [ACN353008])
DIN-grootte
D02
Nom. (meet)stroom
50 A
Nom. (meet)spanning
400 V
Kleurcode
Wit
Bedrijfsklasse
gL/gG (kabel- en geleiderbeveiliging)