50NHG000BI NH FUSE 50AMP 500V SIZE 000 GG IMGL

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
Niederspannung
Bemessungsstrom [ I]
50 A
Bemessungsspannung
AC 500 V
Baugröße
NH000
Betriebsklasse
gL/gG
Ausführung Kennmelder
Kombikennmelder
Beschreibung
isolierte Grifflasche
Ausschaltvermögen
120 kA
Norm/Approbation
IEC
Form
quadratischer Körper mit Messerkontakten
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-2 Sicherungssystem A
DIN 43620
VDE 0636-2

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Baugröße
NH000
Bemessungsstrom
50 A
Bemessungsspannung
500 V
Spannungsart
AC
Bemessungsabschaltvermögen
120 kA
Betriebsklasse
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
ja