500CMMT 500A 690V TYPE T FUSE 'CMMT'

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
500 A
Nominale spanning
AC 690 V
Bouwgrootte
BS88
Grootte
83 x 136 mm
Bedrijfsklasse
aR
Beschrijving
110 mm bevestigingsafstand
uitschakelvermogen
200 kA
toepasbaar voor grootte
Tractie
Standaard/goedkeuring
BS
vorm
Midden bevestigde tags (dubbel vat)
Normen/regelgeving
BS88-4
IEC 60269-4

Technical data ETIM 8.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Zekeringmaat volgens IEC 60269
Overig
Type stroom
AC
Nom. (meet)spanning AC
690 V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
500 A
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
200 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Geen
Vermogensverlies bij nom. stroom
64 W
Bevestigingsgaten
Overig
Hart op hart afstand aansluitingen
mm