Leveringsprogramma

Assortiment
zekering
Basisfunctie
Motor zekeringelement
toepassingsgebied
Middenspanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
170 A
Nominale spanning
AC 5.5 kV
Grootte
76 x 403 mm
Bedrijfsklasse
Buffering
Kenmelder
Met ontvanger
uitschakelvermogen
60 kA
toepasbaar voor grootte
motorbeveiliging
Afschakelkarakteristiek [Class]
6R
Standaard/goedkeuring
US
vorm
cilindrisch
Normen/regelgeving
ANSI C37-46

Technische gegevens ETIM 8.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Midden-/hoogspanningszekering (EC003507)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / Smeltveiligheidssysteem (niet geclassificeerd) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Nom. (meet)stroom
170 A
Nom. (meet)spanning
5.5 kV
Spanningstype
AC
Nom. (meet)frequentie
60 - 60 Hz
Afschakelvermogen
60 kA
Bedrijfsklasse
Overig
Toepassing
Motorbeveiliging
Lengte
403 mm
Diameter
76 mm
Prestatie categorie volgens IEC 60282-1
Back-up
Met slagpin
Ja
Standaard
IEEE
Uitschakelkarakteristiek
R
Installatietechniek
Lucht