Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett for motor
Bruksområde
Medium spenning
Nominell strøm [I]
170 A
Nominell spenning
AC 5.5 kV
Størrelse
76 x 403 mm
Brukskategori
reserve
Statusindikator
med slag
Bryteevne
60 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
motorvern
Utløsningsegenskaper [Klasse]
6R
Standard/Godkjennelse
US
Form
sylindrisk
Standarder/Regulations
ANSI C37-46

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Mellom- / høyspenningssikring (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Safety fuse systems (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Merkestrøm
170
Merkespenning
5.5
Spenningstype
AC
Merkefrekvens
60 - 60
Bryteevne
60
Driftskategori
Andre
Bruksområde
Motorvern
Lengde
403
Diameter
76
Ytelse iflg. IEC 60282-1
Delområde
Med sjokkdetektor
Ja
Standard
IEEE
Utløsningskarakteristikk
R
Installasjonsteknikk
Luft