Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
Cartuccia fusibile motore
campo di validità
Media tensione
Corrente nominale d'impiego [I]
170 A
Tensione nominale d'impiego
AC 5.5 kV
Grandezza
76 x 403 mm
Classe di funzionamento
Back-up
Esecuzione indicatore
con percussore
potere di apertura
60 kA
Utilizzo
protezione motore
Curva caratteristica d'intervento [Classe]
6R
Standard/Approvazione
US
Forma
cilindrico
Standard/Norme
ANSI C37-46

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l’installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Corrente Nominale
170 A
Tensione Nominale
5.5 kV
tipo di tensione di alimentazione
AC
frequenza nominale
60 - 60 Hz
potere di interruzione
60 kA
classe di funzionamento
altri
applicazione
sicurezza motore
Lunghezza
403 mm
diametro
76 mm
categoria performance secondo IEC 60282-1
area parziale
con segnalatore d’urto
standard
IEEE
caratteristica di intervento
R
tecnica di installazione
Luft