Wählen Sie bitte Ihre Sprache
  • Deutsch
  • Englisch
  • Spanisch
  • Französisch
  • Niederländisch
  • Italienisch
  • Polnisch
  • Tschechisch
  • Norwegisch Bokmål
Worldwide Deutsch
Deutsch Englisch Spanisch Französisch Niederländisch Italienisch Polnisch Tschechisch Norwegisch Bokmål
EATON
5.5KV 6R USA RANGE - Motor-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 170 A, AC 5.5 kV, 60 kA, 76 x 403 mm, Pufferung, US, Mit Schlagmelder, 6R
5-5vfnha6r_l
5.5VFNHA6R 5.5KV 6R USA RANGE
5-5vfnha6r_l

5.5VFNHA6R 5.5KV 6R USA RANGE

Motor-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 170 A, AC 5.5 kV, 60 kA, 76 x 403 mm, Pufferung, US, Mit Schlagmelder, 6R
Sicherung, Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 170 A, AC 5.5 kV, 76 x 403 mm, Pufferung, US, 6R, Mit Schlagmelder, zylindrisch, Motorschutz, ANSI C37-46, Ausschaltvermögen 60 kA
  • 5-5vfnha6r_c
  • 5-5vfnha6r_r
  • 5-5vfnha6r_b

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Motorsicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
Mittelspannung
Bemessungsstrom [ I]
170 A
Bemessungsspannung
AC 5.5 kV
Größe
76 x 403 mm
Betriebsklasse
Pufferung
Ausführung Kennmelder
Mit Schlagmelder
Ausschaltvermögen
60 kA
Verwendung
Motorschutz
Auslösecharakteristik [Klasse]
6R
Norm/Approbation
US
Form
zylindrisch
Normen/Bestimmungen
ANSI C37-46

Technische Daten nach ETIM 8.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Mittel-/Hochspannungssicherung (EC003507)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / Schmelzsicherungssysteme (nicht spezifiziert) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Bemessungsstrom
170 A
Bemessungsspannung
5.5 kV
Spannungsart
AC
Bemessungsfrequenz
60 - 60 Hz
Abschaltleistung
60 kA
Betriebsklasse
sonstige
Anwendung
Motorsicherung
Länge
403 mm
Durchmesser
76 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1
Teilbereich
Mit Schlagmelder
ja
Standard
IEEE
Auslösecharakteristik
R
Installationstechnik
Luft

Weitere Produktinformationen

  • Produkt-Datenblatt (pdf)
    (PDF)

Produktbild

  • 5-5vfnha6r_b
    Foto
  • 5-5vfnha6r_c
    Foto
  • 5-5vfnha6r_l
    Foto
  • 5-5vfnha6r_r
    Foto

Download-Center

  • Download-Center (this item)
    Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
  • Download-Center
    Eaton EMEA Download-Center
PDF-Datenblatt erzeugen
Datenblatt in xls-Format erzeugen
Kommentar schreiben
Impressum Privacy Policy Legal Disclaimer Terms and Conditions
© 2022 by Eaton Industries GmbH