5.5VFNHA3R 5.5KV 3R USA FULL RANGE
Cartuccia fusibile motore, Media tensione, 100 A, AC 5.5 kV, 60 kA, 76 x 403 mm, Back-up, US, con percussore, 3R
fusibile, Cartuccia fusibile motore, Media tensione, 100 A, AC 5.5 kV, 76 x 403 mm, Back-up, US, 3R, con percussore, cilindrico, protezione motore, ANSI C37-46, potere di apertura 60 kA
Programma di fornitura
Assortimento
fusibile
Funzione di base
Cartuccia fusibile motore
campo di validità
Media tensione
Corrente nominale d'impiego [I]
100 A
Tensione nominale d'impiego
AC 5.5 kV
Grandezza
76 x 403 mm
Classe di funzionamento
Back-up
Esecuzione indicatore
con percussore
potere di apertura
60 kA
Utilizzo
protezione motore
Curva caratteristica d'intervento [Classe]
3R
Standard/Approvazione
US
Forma
cilindrico
Standard/Norme
ANSI C37-46
Dati tecnici secondo ETIM 8.0
disgiuntori, fusibili, apparecchi per l’installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Corrente Nominale
100 A
Tensione Nominale
5.5 kV
tipo di tensione di alimentazione
AC
frequenza nominale
60 - 60 Hz
potere di interruzione
60 kA
classe di funzionamento
altri
applicazione
sicurezza motore
Lunghezza
403 mm
diametro
76 mm
categoria performance secondo IEC 60282-1
area parziale
con segnalatore d’urto
sì
standard
IEEE
caratteristica di intervento
R
tecnica di installazione
Luft
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center