5.5VFNHA3R 5.5KV 3R USA FULL RANGE
Motor-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 100 A, AC 5.5 kV, 60 kA, 76 x 403 mm, Pufferung, US, Mit Schlagmelder, 3R
Sicherung, Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 100 A, AC 5.5 kV, 76 x 403 mm, Pufferung, US, 3R, Mit Schlagmelder, zylindrisch, Motorschutz, ANSI C37-46, Ausschaltvermögen 60 kA
Lieferprogramm
Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Motorsicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
Mittelspannung
Bemessungsstrom [ I]
100 A
Bemessungsspannung
AC 5.5 kV
Größe
76 x 403 mm
Betriebsklasse
Pufferung
Ausführung Kennmelder
Mit Schlagmelder
Ausschaltvermögen
60 kA
Verwendung
Motorschutz
Auslösecharakteristik [Klasse]
3R
Norm/Approbation
US
Form
zylindrisch
Normen/Bestimmungen
ANSI C37-46
Technische Daten nach ETIM 8.0
Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Mittel-/Hochspannungssicherung (EC003507)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / Schmelzsicherungssysteme (nicht spezifiziert) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Bemessungsstrom
100 A
Bemessungsspannung
5.5 kV
Spannungsart
AC
Bemessungsfrequenz
60 - 60 Hz
Abschaltleistung
60 kA
Betriebsklasse
sonstige
Anwendung
Motorsicherung
Länge
403 mm
Durchmesser
76 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1
Teilbereich
Mit Schlagmelder
ja
Standard
IEEE
Auslösecharakteristik
R
Installationstechnik
Luft
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center