5.5VFNHA2R 5.5KV USA RATED FUSE

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa silnika
Obszar zastosowania
Średnie napięcie
Prąd nominalny [I]
70 A
Napięcie nominalne
AC 5.5 kV
Wielkość
76 x 403 mm
Klasa użytkowa
Zapasowy
Wersja sygnalizatora
z naklejką
Zdolność wyłączania
60 kA
Zastosowanie
Ochrona silnika
Charakterystyka wyzwalania [Klasa]
2R
Standard/znak jakości
US
Kształt
cylindryczny
Standardy/regulacje
ANSI C37-46

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Systemy bezpieczników topikowych (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Prąd znamionowy
70
Napięcie znamionowe
5.5
Rodzaj napięcia
AC
Częstotliwość znamionowa
60 - 60
Breaking capacity
60
Charakterystyka
Inne
Zastosowanie
Zabezpieczenie silnikowe
Długość
403
Średnica
76
Performance category according to IEC 60282-1
Back-up
With striker
Tak
Standard złącza
IEEE
Charakterystyka wyzwalania
R
Sposób instalacji
Powietrze