5.5VFNHA2R 5.5KV USA RATED FUSE
Cartouche fusible pour moteur, Moyenne tension, 70 A, AC 5.5 kV, 60 kA, 76 x 403 mm, sauvegarde par piles, US, avec percuteur, 2R
fusible, Cartouche-fusible pour moteur, Moyenne tension, 70 A, AC 5.5 kV, 76 x 403 mm, sauvegarde par piles, US, 2R, avec percuteur, cylindrique, protection des moteurs, ANSI C37-46, Pouvoir de coupure 60 kA
Gamme de livraison
Gamme
fusible
Fonction de base
Cartouche-fusible pour moteur
Domaine d'utilisation
Moyenne tension
Courant assigné d'emploi [I]
70 A
Tension assignée d'emploi
AC 5.5 kV
Facteur de zoom
76 x 403 mm
Classe d'emploi
sauvegarde par piles
Voyant indicateur
avec percuteur
Pouvoir de coupure
60 kA
Utilisable pour taille
protection des moteurs
Courbe de déclenchement [Classe]
2R
Norme/Agrément
US
Forme
cylindrique
Normes/Réglementations
ANSI C37-46
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible à moyenne/haute tension (EC003507)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Système à fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
calibre/courant nominal assigné (In)
70 A
tension assignée (Ue)
5.5 kV
type de tension
AC
fréquence assignée
60 - 60 Hz
puissance de coupure
60 kA
classe de fonctionnement
autre
application
sécurité de moteur
longueur
403 mm
diamètre
76 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1
back-up
avec percuteur
oui
standard
IEEE
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
R
technique d'installation
air
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center