4NZ01 FUSE-D01 4A T GL/GG 400VAC E14

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Nízkonapěťové
Stanovený proud [I]
4 A
Jmenovité napětí
AC 400 V
Konstrukční velikost
D01
Kategorie užití
gL/gG
Vypínací zatížitelnost
50 kA
Sloupky
0 Počet
použitelné pro velikost / aplikace
E14
pro aplikace v domácnosti a všeobecné průmyslové využití
Vypínací charakteristika [Třída]
časové zpoždění
Standardní / schválení
IEC
Tvar
kónické
Standardní/Regulace
IEC 60269-3
VDE 0636

Technická data podle ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system fuse link (EC001642)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Neozed fuse link (ecl@ss8.1-27-14-21-19 [ACN353008])
Construction size
D01
Nominal rated current
4 A
Nominal rated voltage
400 V
Colour code
Brown
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)