Программа поставок

Программа поставок
Предохранитель
Основная функция
Предохранитель домовой проводки
Область применения
низкое напряжение
Номинальный ток [I]
40 A
Номинальное напряжение
AC 415 V
Типоразмер
BS system C type II
Типоразмер
30 x 57 mm
Категория применения
gL/gG
Отключающая способность
33 кА
возможно использование для типоразмеров/оборудования
защита входящих кабелей в жилых и коммерческих зданиях
Стандарт/сертификат
BS
Форма
цилиндрический
Стандарты/предписания
BS88-3

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Size
Other
Rated voltage
415 - 415 V
Rated voltage
Other
Voltage type
AC
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Rated operating frequency
45 - 62 Hz
Nominal current
40 A
With striker
No
Release characteristic
Other
Breaking capacity
33 kA