40LR85 40A 415V AC HOUSE SERVICE

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett for husservice
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
40 A
Nominell spenning
AC 415 V
Konstruksjonsstørrelse
BS system C type II
Størrelse
30 x 57 mm
Brukskategori
gL/gG
Bryteevne
33 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
beskyttelse av inngående kabler i boligeiendommer og forretningseiendommer
Standard/Godkjennelse
BS
Form
sylindrisk
Standarder/Regulations
BS88-3

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Glassikring (EC002704)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Størrelse
Andre
Merkespenningsområde
415 - 415 Volt
Merkespenning (verdi)
Andre
Spenningstype
AC
Utnyttelsesgrad
GL/gG (kabel- og ledningsbeskyttelse)
Driftsfrekvensområde
45 - 62 Hertz
Merkestrøm
40 Amp
Med sjokkdetektor
Nei
Utløsningskarakteristikk
Andre
Bryteevne
33 Kilo-Amp