Gamme de livraison

Gamme
Interrupteur général
Interrupteurs de maintenance
Interrupteurs locaux de sécurité
Identificateur de type
T0
Fonction Arrêt
Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE
Avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune
Nombre de pôles
tripolaire
Verrouillage
verrouillable en position 0
Degré de protection
Face avant IP65
Forme
Montage encastré
000Z427
Schéma
115S009-2
Angles de rotation
90 °
Numéro de traitement
1
Fonction
1150SPC-194
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
5.5 kW
Courant assigné ininterrompu [Iu]
20 A
Remarque sur le courant assigné ininterrompu Iu
Courant assigné ininterrompu Iu spécifié pour la section maximale.
Nombre de galettes
2 Galette(s)

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Interrupteurs-sectionneurs selon IEC/EN 60947-3
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteouvert
-25 - +50 °C
Température ambiantesous enveloppe
-25 - +40 °C
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Tenue aux chocs
15 g
Position de montage
Quelconque
Circuits électriques
Valeurs mécaniquesNombre de pôles
tripolaire
Caractéristiques électriquesTension assignée d'emploi [Ue]
690 V AC
Caractéristiques électriquesCourant assigné ininterrompu [Iu]
20 A
Caractéristiques électriquesRemarque sur le courant assigné ininterrompu Iu
Courant assigné ininterrompu Iu spécifié pour la section maximale.
Charge max. admissible en service intermittent, Classe 12SI 25 % FM
2 x Ie
Charge max. admissible en service intermittent, Classe 12SI 40 % FM
1.6 x Ie
Charge max. admissible en service intermittent, Classe 12SI 60 % FM
1.3 x Ie
Tenue aux courts-circuitsavec fusible
20 A gG/gL
Courant assigné de courte durée (1 s) [Icw ]
320 Aeff
Remarque sur le courant assigné de courte durée admissible Icw
courant d'1 seconde
Courant de court-circuit conditionnel [Iq]
6 kA
Pouvoir de coupure
Pouvoir assigné de fermeture cos ϕ selon IEC 60947-3
130 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3230 V
100 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3400/415 V
110 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3500 V
80 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3690 V
60 A
Séparation sûre selon EN 61140entre les contacts
440 V AC
Séparation sûre selon EN 61140Pertes par effet Joule par circuit sous Ie
0.6 W
Séparation sûre selon EN 61140Pertes par effet Joule par circuit électrique auxiliaire sous Ie (AC-15/230 V)
0.6 W
Longévité mécanique [manœuvres]
> 0.4 x 106
Fréquence de manœuvres max. [Man./h]
1200
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]220 V 230 V [P]
3 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]230 V étoile-triangle [P]
5.5 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]400 V 415 [P]
5.5 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]400 V étoile-triangle [P]
7.5 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]500 V [P]
5.5 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]500 V étoile-triangle [P]
7.5 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]690 V [P]
4 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]690 V étoile-triangle [P]
5.5 kW
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur230 V [Ie]
11.5 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur230 V étoile-triangle [Ie]
20 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur400V 415 V [Ie ]
11.5 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur400 V étoile-triangle [Ie ]
20 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur500 V [Ie ]
9 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur500 V étoile-triangle [Ie ]
15.6 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur690 V [Ie ]
4.9 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur690 V étoile-triangle [Ie ]
8.5 A
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
3 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
7.5 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
5.5 kW
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur230 V [Ie ]
13.3 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur400 V 415 V [Ie ]
13.3 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur500 V [Ie ]
13.3 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur 690 V [Ie ]
7.6 A
Tension continueDC-1, interrupteurs L/R = 1 msCourant assigné d’emploi [Ie ]
10 A
Tension continueDC-1, interrupteurs L/R = 1 msTension par contact en série
60 V
Tension continueDC-21A, [Ie ]Courant assigné d’emploi [Ie ]
1 A
Tension continueDC-21A, [Ie ]Contacts
1 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms24 VCourant assigné d’emploi [Ie ]
10 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms24 VContacts
1 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms48 VCourant assigné d’emploi [Ie ]
10 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms48 VContacts
2 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms60 VCourant assigné d’emploi [Ie ]
10 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms60 VContacts
3 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms120 VCourant assigné d’emploi [Ie ]
5 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms120 VContacts
3 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms240 VCourant assigné d’emploi [Ie ]
5 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms240 VContacts
5 Nombre
Tension continueDC-13, commutateurs de commande L/R = 50 msCourant assigné d’emploi [Ie ]
10 A
Tension continueDC-13, commutateurs de commande L/R = 50 msTension par contact en série
32 V
Fiabilité des contacts sous 24 V DC, 10 mA [Taux de ratés]
< 10-5,< 1 échec sur 100 000 opérations de commutation HF
Sections raccordables
âme massive ou multibrins
1 x (1 - 2,5)
2 x (1 - 2,5) mm2
Souple à embout selon DIN 46228
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Vis de raccordement
M3,5
Couple de serrage vis de raccordement
1 Nm
Grandeurs caractéristiques relevant de la sécurité
Remarques
Valeurs B10d selon EN ISO 13849-1, tableau C1
Caractéristiques électriques homologuées
Circuits électriquesTension assignée d'emploi [Ue]
600 V AC
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits principauxUtilisation générale
16 A
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits auxiliairesGeneral Use [IU]
10 A
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits auxiliairesPilot Duty
A 600
P 300
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés120 V AC
0.5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés200 V AC
1 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés240 V AC
1.5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés200 V AC
3 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés240 V AC
3 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés480 V AC
7.5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés600 V AC
7.5 HP
Short Circuit Current RatingValeur nominale de base
5 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
50 A
Short Circuit Current RatingValeur nominale défaut élevée
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
20, Class J A
Sections raccordables à âme massive ou souples avec embout
18 - 14 AWG
Sections raccordables Vis de raccordement
M3,5
Sections raccordables Couple de serrage
8.8 lb-in

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
20 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.6 W
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
-25 °C
Température d’emploi max.
+50 °C
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
Résistance aux UV uniquement avec toit de protection.
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
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Interrupteur-sectionneur (EC000216)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Sectionneur à coupure en charge compact (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
finition interrupteur général
oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
oui
finition interrupteur de sécurité
non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
oui
finition de l'inverseur
non
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
tension de fonctionnement normale
690 - 690 V
courant permanent nominal (Iu)
20 A
courant permanent nominal, CA-23, 400 V
13.3 A
courant permanent nominal, CA-21, 400 V
20 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V
5.5 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
0.32 kA
puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V
5.5 kW
puissance de commutation à 400 V
5.5 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
6 kA
nombre de pôles
3
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
non
commande motorisée intégrée
non
déclencheur voltmétrique en option
non
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
convient pour montage au sol
non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
non
adapté à une fixation frontale centrale
oui
adapté à un montage en distributeur
non
adapté à un montage intermédiaire
non
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
finition de l'élément d'actionnement
commande rotative déportée sur porte
verrouillable
oui
type de raccordement du circuit principal
borne à vis
classe de protection (IP), face avant
IP65
Degré de protection (NEMA)
12

Homologations

Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
Yes, with an alternative front plate and/or terminal markings to those of the IEC type in combination with "+NA" (105864)
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Encombrements

115X210
② Porte-étiquette ZFS-... non compris dans la livraison
③ Dimensions de perçages, porte
115X070
≦ 3 cadenas