Lieferprogramm

Sortiment
Hauptschalter
Wartungsschalter
Reparaturschalter
Typkenner
T0
STOPP-Funktion
NOT-AUS-Funktion
mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz
Polzahl
3-polig
Abschließbarkeit
abschließbar in 0-Stellung
Schutzart
Front IP65
Bauform
Einbau
000Z427
Schaltzeichen
115S009-2
Schaltwinkel
90 °
Abwicklungsnummer
1
Funktion
1150SPC-194
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
5.5 kW
Bemessungsdauerstrom [Iu]
20 A
Hinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Anzahl Baueinheiten
2 Baueinheit(en)

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +50 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
-25 - +40 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Schockfestigkeit
15 g
Einbaulage
Nach Bedarf
Strombahnen
Mechanische GrößenPolzahl
3-polig
elektrische KenngrößenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
elektrische KenngrößenBemessungsdauerstrom [Iu]
20 A
elektrische KenngrößenHinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KurzschlussfestigkeitSchmelzsicherung
20 A gG/gL
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1-s-Strom) [Icw]
320 Aeff
Hinweis zur Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
1-Sekunden-Strom
Bedingter Kurzschlussstrom [Iq]
6 kA
Schaltvermögen
Bemessungseinschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3
130 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3230 V
100 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3400/415 V
110 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3500 V
80 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3690 V
60 A
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Kontakten
440 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
0.6 W
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Hilfsstrombahn bei Ie (AC-15/230 V)
0.6 W
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 0.4 x 106
maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]
1200
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]220 V 230 V [P]
3 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]230 V Stern-Dreieck [P]
5.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]400 V Stern-Dreieck [P]
7.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]500 V [P]
5.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]500 V Stern-Dreieck [P]
7.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]690 V [P]
4 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]690 V Stern-Dreieck [P]
5.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V [Ie]
11.5 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V Stern-Dreieck [Ie]
20 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter400V 415 V [Ie]
11.5 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter400 V Stern-Dreieck [Ie]
20 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V [Ie]
9 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V Stern-Dreieck [Ie]
15.6 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V [Ie]
4.9 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V Stern-Dreieck [Ie]
8.5 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
3 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
7.5 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
5.5 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V [Ie]
13.3 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter400 V 415 V [Ie]
13.3 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V [Ie]
13.3 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V [Ie]
7.6 A
GleichspannungDC-1, Lastschalter L/R = 1 msBemessungsbetriebsstrom [Ie]
10 A
GleichspannungDC-1, Lastschalter L/R = 1 msSpannung pro in Reihe geschalteten Kontakt
60 V
GleichspannungDC-21A [Ie]Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
1 A
GleichspannungDC-21A [Ie]Kontakte
1 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
24 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
10 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
24 VKontakte
1 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
48 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
10 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
48 VKontakte
2 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
60 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
10 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
60 VKontakte
3 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
120 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
5 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
120 VKontakte
3 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
240 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
5 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
240 VKontakte
5 Anzahl
GleichspannungDC-13, Steuerschalter L/R = 50 msBemessungsbetriebsstrom [Ie]
10 A
GleichspannungDC-13, Steuerschalter L/R = 50 msSpannung pro in Reihe geschaltetem Kontakt
32 V
Fehlschaltungssicherheit bei 24 V DC, 10 mA [Fehlerhäufigkeit]
< 10-5, < 1 Ausfall auf 100000 Schaltungen HF
Anschlussquerschnitte
ein- oder mehrdrähtig
1 x (1 - 2,5)
2 x (1 - 2,5) mm2
feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (0.75 - 2,5)
2 x (0.75 - 2,5) mm2
Anschlussschraube
M3,5
Anzugsdrehmoment Anschlussschraube
1 Nm
Sicherheitstechnische Kenngrößen
Hinweise
B10d Werte nach EN ISO 13849-1, Tabelle C1
Approbierte Leistungsdaten
StrombahnenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
600 V AC
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HauptstrombahnenGeneral use
16 A
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HilfsstrombahnenGeneral Use [IU]
10 A
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HilfsstrombahnenPilot Duty
A 600
P 300
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig120 V AC
0.5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig200 V AC
1 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig240 V AC
1.5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig200 V AC
3 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig240 V AC
3 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig480 V AC
7.5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig600 V AC
7.5 HP
Short Circuit Current RatingBasic Rating
5 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
50 A
Short Circuit Current RatingHigh fault rating
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
20, Class J A
Anschlussquerschnitte ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse
18 - 14 AWG
Anschlussquerschnitte Anschlussschraube
M3,5
Anschlussquerschnitte Anzugsdrehmoment
8.8 lb-in

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
20 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.6 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Lasttrennschalter (EC000216)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Lasttrennschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Ausführung als Hauptschalter
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
ja
Ausführung als Wendeschalter
nein
Anzahl der Schalter
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
690 V
Bemessungsbetriebsspannung
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
13.3 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
5.5 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
0.32 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
5.5 kW
Schaltleistung bei 400 V
5.5 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
6 kA
Polzahl
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Motorantrieb optional
nein
Motorantrieb integriert
nein
Spannungsauslöser optional
nein
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
ja
Geeignet für Verteilereinbau
nein
Geeignet für Zwischenbau
nein
Farbe des Betätigungselements
rot
Ausführung des Betätigungselements
Türkupplungsdrehantrieb
Verriegelbar
ja
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzart (NEMA)
12

Approbationen

Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
Yes, with an alternative front plate and/or terminal markings to those of the IEC type in combination with "+NA" (105864)
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Abmessungen

115X210
② Schildträger ZFS-... nicht im Lieferumfang enthalten
③ Bohrmaße Tür
115X070
≦ 3 Bügelschlösser