Программа поставок

Размеры
320N126
Ассортимент
xEnergy Safety Ci
Основная функция
Базовый корпус
Функция продукции
Отдельный корпус
Отдельное устройство/законченное устройство
Отдельное устройство
Стандарты и предписания
EN 62208
EN 61439-2
Класс защиты
IP65
Описание
С метрическими штамповками во всех боковых стенках
Включая крепежные ленты для настенной установки
пломбируемые запоры крышки
Боковые стенки с возможностью выбивания
Возможно переоснащение как распределительный щит
Цвет
RAL 7035, светло-серый (основа)
Прозрачный, дымчато-серый (крышка)
ширина
375 мм
Высота
375 мм
Глубина
275 мм
Глубина установки для монтажной панели
250 мм
Глубина установки при монтажном профиле высотой 7,5 мм
242.5 мм
Глубина установки при монтажном профиле высотой 15 мм
235 мм
Глубина корпуса
Обозначения на рисунке
Размеры сверху:
Глубина установки для монтажной панели
Глубина установки при монтажном профиле высотой 7,5 мм
Глубина установки при монтажном профиле высотой 15 мм
Глубина корпуса
Глубина корпуса
320N131
Применяемое для
Коммутационные и защитные устройства Eaton
указания
E
 

1 x M50/32

2 x M40/25

8 x M25/16

2 x M20

F
 

1 x M63/40

6 x M25/16

10 x M20

2 x M16

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
EN 62208
EN 61439-2
Температура окружающей среды
-40 - +80 °C
Класс защиты
IP65
материал
Материал
Армированный стекловолокном поликарбонат (база)
неармированный поликарбонат (крышка)
без содержания галогенов
Обработка поверхности
коррозионностойкий
Свойства материалов
термическийТемпературоустойчивость
-40 °C - +120 °C (корпус)
85 °C (замыкающий болт)
80 °C (уплотнение)
химическийХимическая устойчивость
Устойчивость в отношении: кислот < 10 %, минеральных масел, спирта, бензина, жиров, растворов солей
Условно устойчив к: кислотам > 10 %
Неустойчив к: щелочам, бензолу
атмосферныеСолёная водяная пыль
IEC 60068-2-11
атмосферныеУстойчивость к УФ-излучению
под защитной крышей
Характеристика огнезащитыКатегория огнеопасности согласно UL94
V1 (база)
V2 (крышка)

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный корпус для пристраивания к стене [PV]
34 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус для настенного монтажа [PV]
32 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Центральный корпус для пристраивания к стенке [PV]
29 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный корпус для пристраивания к стене [PV]
69 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус для настенного монтажа [PV]
64 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Центральный корпус для пристраивания к стенке [PV]
59 W
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
Нижняя часть 960 °C/крышка 850 °C, Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Не имеет значения для установки в закрытом помещении.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём
20 кг на корпус с несущим каркасом и подъёмником выполнены, надстроены и зафиксированы согласно актуальной действительной инструкции по монтажу.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар
IK10
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки
Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции
IP65
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.5 Защита от удара электрическим током
Класс защиты 2, поэтому не имеет значения.
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
Ui = 1000 В перем. тока
10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению
8 кВ
10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала
Требования производственного стандарта выполнены.
10.10 Нагрев
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Distribution boards (EG000023) / Empty cabinet (EC000058)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Малые распределительные щиты / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-08 [ACN385011])
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Type of cover
Optional
Cover model
Closed
Type of door
None
Transparent cover/door
Yes
With lock
No
Nominal current (In)
1600 A
Height
375 mm
Width
375 mm
Depth
275 mm
Built-in depth
250 mm
Internal depth
250 mm
Plate thickness cabinet
6 mm
Plate thickness door/cover
6 mm
Colour
Grey
RAL-number
7035
Number of modules
1
Number of rows
0
Width in number of modular spacings
15
Number of openings for flange plates
4
Extension possible
Yes
Number of conduit inlets
100
Material housing
Plastic
Surface protection
Other
With mounting plate
No
Suitable for outdoor use
Yes
Suitable for lightning protection
Yes
Degree of protection (IP)
IP65
Degree of protection (NEMA)
Other
Protection class
II
Impact strength
IK10
Circuit integrity
Other

Размеры

320X183