Gamme de livraison

Encombrements
320N126
Gamme
xEnergy Safety Ci
Fonction de base
Coffrets vides
Fonction de base
Coffrets individuels
Appareil individuel/Appareil complet
Appareil individuel
Conformité aux normes
EN 62208
EN 61439-2
Degré de protection
IP65
Description
Avec prédécoupes à pas métrique sur toutes les faces latérales, voir schéma (repères A - F)
Avec pattes de fixation murale
Boutons de fermeture des couvercles plombables
Faces latérales défonçables
transformables en coffrets de distribution
Couleur
RAL 7035, gris clair (base)
Transparent, gris cendré (couvercle)
Largeur
375 mm
Hauteur
375 mm
Profondeur
275 mm
Profondeur de montage avec platines de montage
250 mm
Profondeur de montage avec profilé-support de 7,5 mm de hauteur
242.5 mm
Profondeur de montage avec profilé chapeau hauteur 15 mm
235 mm
Profondeur du coffret
Légende relative au graphique
Cotes vues de dessus :
Profondeur de montage avec platines de montage
Profondeur de montage avec profilé-support de 7,5 mm de hauteur
Profondeur de montage avec profilé-support hauteur 15 mm
Profondeur du coffret
Profondeur des coffrets
320N131
Utilisation pour
Dispositifs de protection et de commutation Eaton
Remarques
E
 

1 x M50/32

2 x M40/25

8 x M25/16

2 x M20

F
 

1 x M63/40

6 x M25/16

10 x M20

2 x M16

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
EN 62208
EN 61439-2
Température ambiante
-40 - +80 °C
Degré de protection
IP65
Matériaux
Matériau
Polycarbonate renforcé de fibres de verre (corp)
Polycarbonate non renforcé fibres de verre (couvercle)
Sans halogène
Traitement de surface
Matériaux résistants à la corrosion
Caractéristiques des matériaux
Caractéristiques thermiquesConstance thermique
-40 °C - 120 °C (coffret)
85 °C (écrous de fermeture)
80 °C (joint d'étanchéité)
Caractéristiques chimiquesStabilité chimique
Résistance : aux acides < 10 %, huiles minérales, alcool, essence, graisses, solutions salines
Résistance conditionnelle aux acides > 10 %
Pas de résistance aux bases, benzène
Caractéristiques atmosphériquesRésistance au brouillard salin
IEC 60068-2-11
Caractéristiques atmosphériquesRésistance aux UV
sous toit de protection
Comportement à la flammeClasse de feu selon UL94
V1 (corp)
V2 (couvercle)

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 20 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret individuel pour montage mural [PV]
34 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 20 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret initial pour montage mural [PV]
32 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 20 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret central pour montage mural [PV]
29 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 35 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret individuel pour montage mural [PV]
69 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 35 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret initial pour montage mural [PV]
64 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 35 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret central pour montage mural [PV]
59 W
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
Socle 960 °C/couvercle 850 °C - les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Ne concerne pas une installation à l'intérieur.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
20 kg par coffret avec châssis-support et dispositif de levage - réalisation, montage et sécurisation conformes aux instructions de montage en vigueur.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
IK10
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
IP65
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Sous la responsabilité du tableautier.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Classe de protection 2, par conséquent sans objet.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
8 kV
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
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
Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation) (EG000023) / Enveloppe vide (EC000058)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Coffret vide (petit tableau modulaire) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-08 [ACN385011])
mode de pose
apparent
type de façade
optionnel
finition du couvercle
fermé
type de porte
sans
couvercle/porte transparent(e)
oui
avec serrure
non
courant nominal (In)
1600 A
hauteur
375 mm
largeur
375 mm
profondeur
275 mm
profondeur d'encastrement
250 mm
profondeur intérieure
250 mm
épaisseur de matériau du boîtier
6 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
6 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
nombre de modules
1
nombre de rangées
0
largeur en nombre de modules
15
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
4
possibilité de montage en saillie
oui
nombre d'entrées de conduit
100
matériau du boîtier/corps
plastique
traitement de la surface
autre
avec cadre/support de montage
non
convient pour utilisation à l’extérieur
oui
adapté à un parafoudre
oui
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de protection
II
Indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
maintien de fonction
autre

Encombrements

320X183