Dodavatelský program

Dimensions
320N126
Product range
xEnergy Safety Ci
Základní funkce
Základní skříňky
Funkce produktu
Individuální kryty
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Samostatný přístroj
Normy a ustanovení
EN 62208
EN 61439-2
Stupeň krytí
IP 65
Popis
S metrickými vylamovacími otvory ve všech bočních stěnách
včetně upevňovacích závěsů pro upevnění na stěnu
upevňovací šrouby s možností plombování
vylamovací boční stěny
Lze přestavět na instalační skříňku
barva
RAL 7035, světle šedá (základní)
Transparentní; kouřově šedá (kryt)
Šířka
375 mm
Výška
375 mm
Hloubka
275 mm
Vestavná hloubka u montážního plechu
250 mm
Vestavná hloubka u lišty DIN výšky 7,5 mm
242.5 mm
Mounting depth for mounting rail 15 mm height
235 mm
Hloubka krytu
Legenda k obrázkům
Rozměr shora:
Vestavná hloubka u montážního plechu
Vestavná hloubka u lišty DIN výšky 7,5 mm
Vestavná hloubka u lišty DIN výšky 15 mm
hloubka skříňky
hloubka skříňky
320N131
Použitelné pro
Eaton Switching and protection devices
Poznámky
E
 

1 x M50/32

2 x M40/25

8 x M25/16

2 x M20

F
 

1 x M63/40

6 x M25/16

10 x M20

2 x M16

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
EN 62208
EN 61439-2
Okolní teplota
-40 - +80 °C
Stupeň krytí
IP 65
Materiál
Materiál
polykarbonát zpevněný skelnými vlákny (spodní skříňka)
Nezpevněný polykarbonát (kryt)
Bez obsahu halogenů
Povrchová úprava
odolnost proti korozi
Vlastnosti materiálu
TepelnýOdolný proti teplotám
-40 °C - +120 °C (Kryt)
85 °C (uzavírací čepy)
80 °C (Těsnění)
Chemický odporChemická odolnost
Odolné proti: kyseliny < 10 %, minerální olej, alkohol, benzín, tuky, roztoky solí
Podmíněně odolné proti: kyseliny > 10 %
Není odolné proti: louhy, benzen
AtmosférickýSolná mlha
IEC 60068-2-11
Atmosférickýodolnost proti UV záření
pod ochrannou střechu
HořlavostPožární třída podle UL94
V1 (Skříňka)
V2 (Kryty)

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
34 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
32 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
29 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
69 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
64 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
59 W
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Spodní část 960 °C / víko 850 °C, požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Není relevantní pro instalaci v interiéru.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
20 kg každý kryt s nosnou konstrukcí a závěsným zařízením naplněný, instalovaný a zajištěný podle aktuálně platného návodu k montáži.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
IK10
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
IP 65
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Stupeň ochrany 2, proto se nevztahuje.
10.6 Instalace přístrojů
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Ui = 1000 V AC
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
8 kV
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.

Technická data podle ETIM 7.0

Distribution boards (EG000023) / Empty cabinet (EC000058)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Malé instalacní rozbocovace / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-08 [ACN385011])
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Type of cover
Optional
Cover model
Closed
Type of door
None
Transparent cover/door
Yes
With lock
No
Nominal current (In)
1600 A
Height
375 mm
Width
375 mm
Depth
275 mm
Built-in depth
250 mm
Internal depth
250 mm
Plate thickness cabinet
6 mm
Plate thickness door/cover
6 mm
Colour
Grey
RAL-number
7035
Number of modules
1
Number of rows
0
Width in number of modular spacings
15
Number of openings for flange plates
4
Extension possible
Yes
Number of conduit inlets
100
Material housing
Plastic
Surface protection
Other
With mounting plate
No
Suitable for outdoor use
Yes
Suitable for lightning protection
Yes
Degree of protection (IP)
IP65
Degree of protection (NEMA)
Other
Protection class
II
Impact strength
IK10
Circuit integrity
Other

Rozměry

320X183